AFE11612-SEP
Radiation-tolerant, 12 bit, analog front end with temperature sensors, 12 DAC and 16 ADC channels
数据表
AFE11612-SEP
- 抗辐射:
- 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 LET = 43 MeV-cm 2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm 2/mg
- 电离辐射总剂量 (TID) RLAT/RHA 特征值高达 20 krad(Si)
- 增强型航天塑料(航天 EP):
- 符合 ASTM E595 释气规格要求
- 供应商项目图 (VID) V62/22614
- 军用级温度范围:–55°C 至 +125°C
- 制造、组装和测试一体化基地
- 金键合线,NiPdAu 铅涂层
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 12 个单调性 12 位 DAC
- 0V 至 5V 输出范围
- DAC 关断至用户定义电平
- 16 输入 12 位 SAR ADC
- 高采样率:500kSPS
- 16 个单端输入或 2 个差分输入和 12 个单端输入
- 可编程超限报警
- 8 个 GPIO 引脚
- 内部 2.5V 基准电压
- 两个远程温度传感器
- 内部温度传感器
- 可配置的 SPI 和 I 2C 接口
- 2.7V 至 5.5V 的工作电压
AFE11612-SEP 是一款高度集成的模拟监视和控制器件,专为高密度通用监视和控制系统而设计。该器件包含 12 个 12 位数模转换器 (DAC) 和一个 16 通道 12 位模数转换器 (ADC)。该器件还包含八个通用输入和输出 (GPIO)、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。
该器件具有一个 2.5V 内部基准,可将 DAC 设置为 0V 至 5V 的输出电压范围。该器件还支持通过外部基准运行。该器件支持通过 SPI 兼容接口和 I 2C 兼容接口进行通信。
该器件的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使该器件成为辐射耐受性和布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE11612-SEP 具有多通道 ADC、DAC 和温度传感器的耐辐射模拟监视器和控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 25日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | AFE11612-SEP Single-Event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) | 2023年 9月 1日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | AFE11612-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) | 2023年 1月 26日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | AFE11612-SEP Reliability and Production Flow Chart (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 12月 23日 | ||
| 应用手册 | 在航空航天应用中使用 AFE11612-SEP 偏置 GaN 和 LDMOS 射频功率放大器 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 5月 29日 | |||
| 产品概述 | TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用手册 | 采用 AFE11612-SEP 的激光偏置和光学通信应用 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
| 证书 | AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE11612EVM — AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块
AFE11612EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE11612‑SEP 器件的功能和性能。AFE11612‑SEP 是一款高度集成的低功耗完整模拟监测器和控制器,包括一个 16 通道(12 位)模数转换器 (ADC)、12 通道(12 位)数模转换器 (DAC)、八个 GPIO、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。该器件还具有输入超限警报,以及一个支持 SPI 和 I2C 协议、具有 5V 和 3V 逻辑电平的可配置串行接口。
评估模块 (EVM) 用 GUI
The AFE11612EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the AFE11612EVM through I2C and SPI.
模拟工具
AFE11612-SEP-SIM-TOOL — IBIS file for the AFE11612-SEP
IBIS file for the AFE11612-SEP
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。