AFE20408EVM

AFE20408 评估模块

AFE20408EVM

立即订购

概述

AFE20408 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE20408 器件的平台。AFE20408 是一款高度集成的功率放大器监视器和控制器件,能够监控温度、电流和电压。AFE20408 偏置控制器采用八个具有可编程输出范围的数模转换器 (DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚打开和关闭。

特性
  • 0V 至 10V 和 -10V 至 0V 的 DAC 输出电压范围
  • 内部基准
  • 可选数字接口:I²C 和 SPI
  • 快速输出开关
  • 通过集成式 ADC 监测电压、电流和温度

  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

集成型精密 ADC 和 DAC
AFE20408 具有输出开关和电流传感器的八通道功率放大器监视器和控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE20408EVM — AFE20408 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

AFE20408EVM-GUI — AFE20408EVM GUI Installer

支持的产品和硬件
下载

AFE20408EVM-GUI AFE20408EVM GUI Installer

close
最新版本
版本: 1.2
发布日期: 06 十二月 2024
lock AFE20408EVM-GUI.zip  — 332406 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE20408 具有输出开关和电流传感器的八通道功率放大器监视器和控制器
硬件开发
评估板
AFE20408EVM AFE20408 评估模块

发布信息

AFE20408EVM GUI software installer. Version 1.2 adds some ADC CCS channels to the High Level page.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 在航天和国防应用中偏置 GaN 和 LDMOS 射频功率放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 1日
EVM 用户指南 AFE20408 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 22日
证书 AFE20408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频