AFE20408
- 8 个模拟输出
- 8 个单调 DAC:1.22mV 分辨率
- 自动配置的输出范围:
- 正输出电压:0V 至 10V
- 负输出电压:-10V 至 0V
- 高电流驱动能力
- 高容性负载容差
- 输出开/关控制开关
- 快速开关
- 低电阻
- 多通道 ADC 监测器
- 2 个高压外部输入:0V 至 85V
- 2 个高侧电流检测放大器:高达 85V 的共模范围
- 本地温度传感器:±2.5°C 误差
- 用于启动和关断事件的输出序列控制
- 内部 2.5V 基准
- SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.65V 至 3.6V
- SPI:4 线接口
- I2C:16 个目标地址
- 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
- 工作温度范围:–55°C 至 +150°C
AFE20408 是一款高度集成的功率放大器 (PA) 监测和控制器件,能够监控温度、电流和电压。
AFE20408 偏置控制器基于八个具有可编程输出范围的数模转换器 (DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚来开启和关闭。栅极偏置开关旨在提供快速响应,可实现正确的电源时序控制,并保护 GaAs 和 GaN 等耗尽型晶体管。
AFE20408 监控器基于高精度的多通道模数转换器 (ADC)。该器件集成了两个高压输入、两个高侧电流检测放大器和一个高精度片上温度传感器。
AFE20408 具有高功能集成度和宽工作温度范围特性,因此非常适合用作功率放大器的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE20408 8 通道功率放大器监测器和控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 |
应用手册 | 在航天和国防应用中偏置 GaN 和 LDMOS 射频功率放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 1日 | |
EVM 用户指南 | AFE20408 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |
证书 | AFE20408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE20408EVM — AFE20408 评估模块
AFE20408 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE20408 器件的平台。AFE20408 是一款高度集成的功率放大器监视器和控制器件,能够监控温度、电流和电压。AFE20408 偏置控制器采用八个具有可编程输出范围的数模转换器 (DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚打开和关闭。
评估模块 (EVM) 用 GUI
The AFE20408EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the AFE20408EVM through I2C and SPI.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。