AFE8030EVM

适用于 AFE8030 双反馈路径八通道射频收发器的评估模块

AFE8030EVM

立即订购

概述

AFE8030 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多八个发射、八个接收和两个反馈 (8T8R + 2FB) 通道。AFE8030EVM 可评估 AFE8030 八通道射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 4GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。

AFE8030EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持 DSA 功能。八个兼容 JESD204B/C 接口的串行器/解串器 (SerDes) 收发器速率高达 32.5Gbps,可用于通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器提供 AFE8030 的输入和输出。

AFE8030EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 片上 PLL 提供参考信号,并生成 JESD204B/C 协议所需的 SYSREF 信号,还可实现具有超低相位噪声的外部时钟解决方案。

AFE8030EVM 可为 AFE 所需的电源轨实现高效的电源管理解决方案。该设计可与 TI 模式/采集卡解决方案(TSW14J58EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 可评估 8T8R + 2FB 射频采样 AFE80xx 系列收发器解决方案(如 AFE8030)
  • JESD204B/C 数据接口可简化数字接口,支持高达 32.5Gbps 的通道速率
  • 支持 JESD204B/C 接口,可实现同步和兼容性
  • 提供高效的电源管理解决方案
  • 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
  • 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的信噪比 (SNR) 下输入/输出采样数据
射频收发器
AFE8030 8 发送、8 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE8030-3P5EVM — AFE8030 evaluation module for 3.5-GHZ frequency octal-channel RF transceiver

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

AFE8030-LBEVM — AFE8030 evaluation module for 0.7-GHZ frequency (low band) octal-channel RF transceiver

评估板

AFE8030-MBEVM — AFE8030 evaluation module for 1.8-GHZ frequency (mid band) octal-channel RF transceiver

评估板

AFE8030-2P6EVM — AFE8030 evaluation module for 2.6-GHZ frequency octal-channel RF transceiver

评估板

AFE8030-HBEVM — AFE8030 evaluation module for 4.9-GHZ frequency (high band) octal-channel RF transceiver

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 AFE8030-HBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频