AFE8030
- 八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 八通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
- 最大射频信号带宽:
- TX/FB:800MHz
- 4 通道模式中为 1200MHz
- RX:600MHz
- TX/FB:800MHz
- 射频频率范围:高达 6GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
- RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
- 单通道或双通道 DUC/DDC
- 每链两个 NCO,支持快速频率切换
- 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
- 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
- DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
- 串行器/解串器数据接口:
- JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多器件同步
- 封装:
- 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE8030 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于 辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8030 器件适用于多频带 4G 和 5G 基站。
每个接收链均包含一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道或双通道 数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的组合信号带宽 。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现这两个目的。
反馈路径包含一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC、后跟一个,该 DDC 具有高达 800MHz 的组合带宽(在 4 通道模式下为 1200MHz)。
申请了解更多信息
可提供完整的数据表。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE8030 具有反馈路径的八通道射频收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-8-29 |
| 白皮书 | Powering Up the Power Downs – RF System and Transceiver Innovations for 5G Radio Energy Efficiency | PDF | HTML | 2026-10-20 | |||
| 模拟设计期刊 | 通过 mMIMO 和精确波束形成技术发掘 5G 网络潜力 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-8 | ||
| 应用简报 | AFE8030 双频带接收器数字步进衰减器校准 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-16 | |
| 应用手册 | RF Sampling Resource Guide. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-3-6 | |
| 用户指南 | AFE7769DEVM 与 Hitek Agilex eSOM7 FPGA 连接 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-18 | |
| 应用手册 | TI AFE8092, AFE8030 JESD204C配置及调试手册 Part B | 2023-10-12 | ||||
| 应用手册 | TI AFE8092, AFE8030 JESD204C配置及调试手册 Part C | 2023-10-12 | ||||
| 应用手册 | TI AFE8092, AFE8030 JESD204配置及调试手册- Part A | 2023-8-4 | ||||
| 证书 | AFE8030-HBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-3-13 | ||||
| 应用手册 | Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance | 2019-7-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE8030EVM — 适用于 AFE8030 双反馈路径八通道射频收发器的评估模块
AFE8030 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多八个发射、八个接收和两个反馈 (8T8R + 2FB) 通道。AFE8030EVM 可评估 AFE8030 八通道射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 4GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。
AFE8030EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (...)
HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。