AFE88XH1-FELC-EVM

AFE88xH1 front-end loop current (FELC) evaluation module

AFE88XH1-FELC-EVM

概述

The AFE88XH1-FELC evaluation module (EVM) implements a 4–20mA interface for 2-wire looppowered sensors. The EVM enables evaluation of the AFE881H1 and AFE882H1 in a lower power, application-like environment with a 1.8V signal chain. The AFE881H1 and AFE882H1 integrates a high precision 16-bit DAC and a HART® modem.

特性
  • Implementation of 4-20mA loop interface for 2-wire loop-powered sensor.
  • Complete 1.8V signal chain allows for low power consumption.
  • AFE88xH1 16-bit DAC with integrated reference and HART modem.
  • MCU interface providing power output (1.8V, 3.3V, 1.25V reference voltage), SPI and UART interface.
精密 DAC (≤10 MSPS)
AFE881H1 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器、适用于传感器发送器的 16 位低功耗模拟前端 (AFE) AFE882H1 适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 HART®、16 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

认证

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
AFE88XH1-FELC-EVM AFE88xH1 front-end loop current (FELC) evaluation module
下载选项

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-5-8
硬件开发
评估板
AFE88XH1-FELC-EVM AFE88xH1 front-end loop current (FELC) evaluation module

发布信息

AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE88XH1-FELC 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频