产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Voltage Output voltage range (V) 0.15 to 1.25, 0.2 to 1.0, 0.3 to 2.5, 0.4 to 2.0 Reference type INT/EXT Architecture STRING Rating Catalog Features 4-20mA loop transmitter, HART, HART Modem Power consumption (typ) (mW) 0.342 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC ADC resolution (bps) 12 DAC resolution (bps) 16
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Voltage Output voltage range (V) 0.15 to 1.25, 0.2 to 1.0, 0.3 to 2.5, 0.4 to 2.0 Reference type INT/EXT Architecture STRING Rating Catalog Features 4-20mA loop transmitter, HART, HART Modem Power consumption (typ) (mW) 0.342 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC ADC resolution (bps) 12 DAC resolution (bps) 16
UQFN (RRU) 24 16 mm² 4 x 4
  • 提供功能安全
  • 低静态电流:180µA(典型值)
  • 符合 HART 标准的物理层调制解调器
  • 16 位或 14 位单调高性能 DAC
    • 1.8V 电源:0.15V 至 1.25V,0.2V 至 1.0V
    • 5V 电源:0.3V 至 2.5V,0.4V 至 2.0V
    • 16 位时为 4-LSB INL
    • 40°C 至 +125°C 范围内的 TUE 为 0.07% FSR(最大值)
  • 可实现高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
  • 集成 1.25V 基准电压,温漂为 10ppm/°C(最大值)
  • 具有时钟输出的内部 1.2288MHz 振荡器
  • 数字接口
    • 串行外设接口 (SPI):DAC 和 HART 的共享总线
    • 通用异步接收器/发送器 (UART):DAC 和 HART 的共享总线
    • 两种:用于 DAC 的 SPI 和用于 HART 的 UART
  • 故障检测:CRC 位错误检查、窗口式看门狗计时器、诊断 ADC
  • 数字 DAC 压摆率控制
  • 宽工作温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 提供功能安全
  • 低静态电流:180µA(典型值)
  • 符合 HART 标准的物理层调制解调器
  • 16 位或 14 位单调高性能 DAC
    • 1.8V 电源:0.15V 至 1.25V,0.2V 至 1.0V
    • 5V 电源:0.3V 至 2.5V,0.4V 至 2.0V
    • 16 位时为 4-LSB INL
    • 40°C 至 +125°C 范围内的 TUE 为 0.07% FSR(最大值)
  • 可实现高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
  • 集成 1.25V 基准电压,温漂为 10ppm/°C(最大值)
  • 具有时钟输出的内部 1.2288MHz 振荡器
  • 数字接口
    • 串行外设接口 (SPI):DAC 和 HART 的共享总线
    • 通用异步接收器/发送器 (UART):DAC 和 HART 的共享总线
    • 两种:用于 DAC 的 SPI 和用于 HART 的 UART
  • 故障检测:CRC 位错误检查、窗口式看门狗计时器、诊断 ADC
  • 数字 DAC 压摆率控制
  • 宽工作温度范围:–55°C 至 +125°C

16 位 AFE881H1 和 14 位 AFE781H1 ( AFEx81H1) 是具有电压输出的高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),专为支持 HART 的传感器变送器应用而设计。

AFEx81H1 器件包含设计 4mA 至 20mA、2 线(环路供电)传感器变送器所需的大多数元件。除了高精度 DAC 之外,这些器件还包括一个经 HART 认证的 FSK 调制解调器、10ppm/°C 电压基准和一个诊断模数转换器 (ADC)。为满足内在和功能安全方面的要求,需要进行外部电压至电流转换和功率调节。

内部诊断 ADC 多路复用为多个内部节点,可实现自动自我运行状况检查。如果从诊断 ADC、CRC 帧错误校验或窗口化看门狗计时器检测到任何故障,这些器件可以选择发出中断,进入与标准 NAMUR 输出值和/或用户指定的自定义值相对应的失效防护状态。

这些器件采用低至 1.71V 的电源供电,最大静态电流为 220µA。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,但工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。

16 位 AFE881H1 和 14 位 AFE781H1 ( AFEx81H1) 是具有电压输出的高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),专为支持 HART 的传感器变送器应用而设计。

AFEx81H1 器件包含设计 4mA 至 20mA、2 线(环路供电)传感器变送器所需的大多数元件。除了高精度 DAC 之外,这些器件还包括一个经 HART 认证的 FSK 调制解调器、10ppm/°C 电压基准和一个诊断模数转换器 (ADC)。为满足内在和功能安全方面的要求,需要进行外部电压至电流转换和功率调节。

内部诊断 ADC 多路复用为多个内部节点,可实现自动自我运行状况检查。如果从诊断 ADC、CRC 帧错误校验或窗口化看门狗计时器检测到任何故障,这些器件可以选择发出中断,进入与标准 NAMUR 输出值和/或用户指定的自定义值相对应的失效防护状态。

这些器件采用低至 1.71V 的电源供电,最大静态电流为 220µA。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,但工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AFE88101 正在供货 适用于传感器和现场变送器应用的单通道低功耗 16 位 DAC Without HART modem option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有内部 HART® 调制解调器、电压基准和诊断 ADC 的 AFEx81H1 16 位和 14 位低功耗 DAC,适用于 4mA 至 20mA 环路供电应用 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 基于评估模块设计且支持 HART 的变送器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 适用于 4-20mA 环路且支持 HART 的现场变送器的设计和测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 18日
应用手册 HART 协议基本指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
应用简报 使用 AFE881H1 的超低功耗、低压、2 线、4-20mA 环路变送器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 3日
证书 AFE881H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 2月 9日
功能安全信息 AFE881H1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE881H1EVM — AFE881H1 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器的 16 位低功耗 AFE 评估模块

AFE881H1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE881H1 的平台,后者是一款具有电压输出、适用于支持 HART® 的传感器变送器应用的高度集成、高精度、超低功耗、16 位数模转换器 (DAC)。

AFE881H1 还具有循环冗余校验 (CRC) 故障检测功能和用于高级诊断的 12 位 1kSPS 模数转换器 (ADC)。

USB2ANY 接口工具(单独出售)可用于连接 GUI 与 AFE88H1EVM,是必用工具。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AFE88XH1-FELC-EVM — AFE88xH1 front-end loop current (FELC) evaluation module

The AFE88XH1-FELC evaluation module (EVM) implements a 4–20mA interface for 2-wire looppowered sensors. The EVM enables evaluation of the AFE881H1 and AFE882H1 in a lower power, application-like environment with a 1.8V signal chain. The AFE881H1 and AFE882H1 integrates a high precision 16-bit DAC (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

AFE881H1EVM-GUI AFE881H1EVM GUI installer

The AFE881H1EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the AFE881H1EVM through SPI communications using the USB2ANY interface adapter tool.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010982 — 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计

此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RRU) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频