AMC23C12EVM
AMC23C12 快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块
AMC23C12EVM
概述
AMC23C12 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C12 的平台,后者是一款响应时间短、具有锁存功能的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
特性
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 具有可调阈值的窗口比较器
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 100µA 参考,用于阈值调整
- 传播延迟:390ns(最大值)
隔离式比较器
立即订购并开发
评估板
AMC23C12EVM — AMC23C12 evaluation module for fast-response reinforced isolated window comparator
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 15日 | ||
证书 | AMC23C12EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 20日 |