AMC22C12-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 25V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节阈值:
- 窗口比较器模式:±20mV 至 ±300mV
- 正比较器模式:600mV 至 2.7V
- 阈值调整基准电流:100µA,±1%
- 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 传播延迟:280ns(典型值)
- 高 CMTI:55V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4250VPK 基础型隔离
- 3000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
AMC22C12-Q1 是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。
比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式中的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测电压电源尤其有用。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC22C12-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,其整个汽车工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC22C12-Q1 具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 3月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块
AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
评估板
AMC23C12EVM — AMC23C12 快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块
AMC23C12 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C12 的平台,后者是一款响应时间短、具有锁存功能的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。