AMC23C12
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节阈值:
- 窗口比较器模式:±20mV 至 ±300mV
- 正比较器模式:600mV 至 2.7V
- 阈值调整基准电流:100µA,±1%
- 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 传播延迟:280ns(典型值)
- 高 CMTI:55V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC23C12 是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。
比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式下的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测电压电源尤其有用。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C12 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其整个汽车工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块
AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
评估板
AMC23C12EVM — AMC23C12 快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块
AMC23C12 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C12 的平台,后者是一款响应时间短、具有锁存功能的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。