可提供 AMC60804EVM 用户指南。立即申请
AMC60804EVM
具有 4 通道电流的 AMC60804 真正 EML 监视器和控制器评估模块
AMC60804EVM
概述
AMC60804 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC60804 产品的功能和性能。AMC60804 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),其输出范围可通过编程实现。AMC60804 还包括一个用于外部和内部信号监控的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、一个温度警报监控器和一个高精度内部基准。
特性
- 四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)
- 四个 12 位电压输出数模转换器 (VDAC)
- 12 通道、12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
- 内部 2.5V 基准电压
- 串行外设接口 (SPI) 和 I2C 接口:1.7V 至 -3.6V 工作电压
- AMC60804 评估模块
- 不包含 USB2ANY (HPA665-001)
立即订购并开发
评估板
AMC60804EVM — 具有 4 通道电流评估模块的 AMC60804 真正的 EML 监控器和控制器
AMC60804EVM — 具有 4 通道电流评估模块的 AMC60804 真正的 EML 监控器和控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AMC60804EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-12-1 |