产品详情

Number of ADC channels 12 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 4 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Interface type SPI Features 4x 12-bit IDACs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 1000 ADC analog input range (min) (V) 2.5 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 50 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 5
Number of ADC channels 12 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 4 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Interface type SPI Features 4x 12-bit IDACs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 1000 ADC analog input range (min) (V) 2.5 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 50 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 5
DSBGA (YBH) 36 6.528025 mm² 2.555 x 2.555
  • 四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源余量:200 mV/200 mA
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选的满量程输出范围: –5V、–2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 高电流驱动能力:±50mA
  • 多通道 12 位、1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:电压范围为 2.5V 至 5V
    • 四个 IDAC 电压监测通道
    • 四个 VDAC 电流监测通道
    • 可编程序列发生器
    • 可编程超限报警
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 电源和温度故障警报
  • SPI 和 I 2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4 线接口
    • I 2C:四个目标地址
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源余量:200 mV/200 mA
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选的满量程输出范围: –5V、–2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 高电流驱动能力:±50mA
  • 多通道 12 位、1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:电压范围为 2.5V 至 5V
    • 四个 IDAC 电压监测通道
    • 四个 VDAC 电流监测通道
    • 可编程序列发生器
    • 可编程超限报警
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 电源和温度故障警报
  • SPI 和 I 2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4 线接口
    • I 2C:四个目标地址
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC60804T 是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。

AMC60804T 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),具有可编程输出范围。该器件还包括一个用于内外部信号监测的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC60804T VDAC 可在正负输出范围内运行,能够拉出和灌入高达 50mA 的电流,是偏置光学调制器的理想选择。此外, AMC60804T IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低功率耗散。IDAC 无需使用外部元件来偏置激光二极管。 AMC60804T 将四个 VDAC 和四个 IDAC 集于一身,可实现电吸收调制激光器的精确偏置。

AMC60804T 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,以及一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能测量 IDAC 引脚的电压以及由 VDAC 拉出或灌入的电流,从而能够监控输出。

AMC60804T 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围特性使其非常适用于光模块一体化控制电路。

AMC60804T 是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。

AMC60804T 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),具有可编程输出范围。该器件还包括一个用于内外部信号监测的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC60804T VDAC 可在正负输出范围内运行,能够拉出和灌入高达 50mA 的电流,是偏置光学调制器的理想选择。此外, AMC60804T IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低功率耗散。IDAC 无需使用外部元件来偏置激光二极管。 AMC60804T 将四个 VDAC 和四个 IDAC 集于一身,可实现电吸收调制激光器的精确偏置。

AMC60804T 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,以及一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能测量 IDAC 引脚的电压以及由 VDAC 拉出或灌入的电流,从而能够监控输出。

AMC60804T 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围特性使其非常适用于光模块一体化控制电路。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC60804 正在供货 具有 4 通道电流和电压输出 DAC 和多通道 ADC 的光学收发器监控器和控制器 Lower current drive
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AMC60704 正在供货 具有四通道电流和电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器 Higher headroom
功能与比较器件相似
AMC60304 正在供货 具有 200mA IDAC 和多通道 ADC 的光学收发器监控器和控制器 Four IDACs only

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC60804T 具有电流和电压输出 DAC 和多通道 ADC 的4 通道光学监视器和控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC60804EVM — 具有 4 通道电流的 AMC60804 真正 EML 监视器和控制器评估模块

AMC60804 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC60804 产品的功能和性能。AMC60804 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),其输出范围可通过编程实现。AMC60804 还包括一个用于外部和内部信号监控的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、一个温度警报监控器和一个高精度内部基准。
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
DSBGA (YBH) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频