AMC67048EVM
AMC67048 评估模块
AMC67048EVM
概述
AMC67048EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC67048 的功能和性能。AMC67048EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
此评估模块 (EVM) 安装了 FT4232,便于在 EVM 和 GUI 之间轻松进行 SPI 和 I2C 通信。AMC67048 安装在 EVM 上。
特性
- 用于评估 AMC67048 的可配置电路
- 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 和 VIO(5V、3.3V 和 1.8V)支持
- FT4232 使用 AMC67048EVM GUI 轻松写入 AMC
- 提供外部 SPI 和 I2C 连接
- 多个板载电路用于演示 AMC67048 的功能
- AMC67048EVM 板
- 1 个 USB micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆 1
精密 DAC (≤10 MSPS)
开始使用
- 订购 AMC67048EVM。
- 配置 EVM 跳线。
- 从 ti.com 安装 AMC67048EVM GUI。
- 下载最新的库。
- 连接 USB 和外部电源。
- 启动 AMC67048EVM GUI。
立即订购并开发
评估板
AMC67048EVM — AMC67048 具有 I2C 接口用于监控的 12 位、6 通道 DAC、42 通道 ADC 评估模块
AMC67048EVM — AMC67048 具有 I2C 接口用于监控的 12 位、6 通道 DAC、42 通道 ADC 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
Initial release of the AMC67048EVM GUI.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-7-1 |