AMC6V704EVM

AMC6V704 评估模块

AMC6V704EVM

立即订购

概述

AMC6V704 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC6V704 产品的功能和性能。AMC6V704 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),其输出范围可通过编程实现。AMC6V704 还包括一个用于外部和内部信号监控的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、一个温度警报监控器和一个高精度内部基准。

特性
  • 四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)
  • 四个 12 位电压输出数模转换器 (VDAC)
  • 12 通道、12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
  • 内部 2.5V 基准
  • 串行外设接口 (SPI) 或 I²C 接口:工作电压为 1.7V 至 -3.6V
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC6V704 具有四个 200mA 电流 DAC、四个电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC6V704EVM — AMC6V704 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

AMC6V704-DESIGN — AMC6V704 design files

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

AMC6V704EVM-GUI — AMC6V704 evaluation module software

支持的产品和硬件
下载选项

AMC6V704EVM-GUI AMC6V704 evaluation module software

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 07 六月 2024
lock AMC6V704EVM-GUI_Installer.zip  — 178714 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC6V704 具有四个 200mA 电流 DAC、四个电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器
硬件开发
评估板
AMC6V704EVM AMC6V704 评估模块

发布信息

First version of AMC6V704EVM-GUI

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AMC6V704 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
证书 AMC6V704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频