产品详情

Number of ADC channels 12 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 4 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Interface type I2C, SPI Features 4x 12-bit IDACs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 1000 ADC analog input range (min) (V) 2.5 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 50 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 5
Number of ADC channels 12 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 4 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Interface type I2C, SPI Features 4x 12-bit IDACs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 1000 ADC analog input range (min) (V) 2.5 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 50 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 5
DSBGA (YBH) 36 6.528025 mm² 2.555 x 2.555
  • 四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源余量:300mV (200mA)
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选的满量程输出范围:-5V、-2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 高电流驱动能力:±50mA
  • 多通道 12 位 1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 范围
    • 四个 IDAC 电压监测通道
    • 四个 VDAC 电流监测通道
    • 可编程序列发生器
    • 可编程超限报警
  • 内部 2.5V 基准
  • 电源和温度故障警报
  • SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.7V 至 3.6V
    • SPI:4 线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源余量:300mV (200mA)
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选的满量程输出范围:-5V、-2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 高电流驱动能力:±50mA
  • 多通道 12 位 1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 范围
    • 四个 IDAC 电压监测通道
    • 四个 VDAC 电流监测通道
    • 可编程序列发生器
    • 可编程超限报警
  • 内部 2.5V 基准
  • 电源和温度故障警报
  • SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.7V 至 3.6V
    • SPI:4 线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C

AMC6V704 是一款高度集成的低功耗模拟监测器和控制器,适用于光收发器应用。

AMC6V704 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),具有可编程输出范围。该器件还包括一个用于内外部信号监测的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC6V704 VDAC 可在正负输出范围内运行,能够拉出和灌入高达 50mA 的电流,是偏置光学调制器的理想选择。此外,AMC6V704 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低功率耗散。IDAC 无需使用外部元件来偏置激光二极管。AMC6V704 将四个 VDAC 和四个 IDAC 集于一身,可实现电吸收调制激光器的精确偏置。

AMC6V704 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,以及一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能测量 IDAC 引脚的电压以及由 VDAC 拉出或灌入的电流,从而能够监控输出。

AMC6V704 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围特性使其非常适用于光模块一体化控制电路。

AMC6V704 是一款高度集成的低功耗模拟监测器和控制器,适用于光收发器应用。

AMC6V704 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),具有可编程输出范围。该器件还包括一个用于内外部信号监测的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC6V704 VDAC 可在正负输出范围内运行,能够拉出和灌入高达 50mA 的电流,是偏置光学调制器的理想选择。此外,AMC6V704 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低功率耗散。IDAC 无需使用外部元件来偏置激光二极管。AMC6V704 将四个 VDAC 和四个 IDAC 集于一身,可实现电吸收调制激光器的精确偏置。

AMC6V704 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,以及一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能测量 IDAC 引脚的电压以及由 VDAC 拉出或灌入的电流,从而能够监控输出。

AMC6V704 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围特性使其非常适用于光模块一体化控制电路。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC6V704 具有电流和电压输出 DAC 和多通道 ADC 的 4 通道光学监测器和控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 7日
EVM 用户指南 AMC6V704 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
证书 AMC6V704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC6V704EVM — AMC6V704 评估模块

AMC6V704 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC6V704 产品的功能和性能。AMC6V704 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),其输出范围可通过编程实现。AMC6V704 还包括一个用于外部和内部信号监控的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、一个温度警报监控器和一个高精度内部基准。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

AMC6V704-DESIGN AMC6V704 design files

Restricted device where only short datasheets are available to user.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC6V704 具有四个 200mA 电流 DAC、四个电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器
硬件开发
评估板
AMC6V704EVM AMC6V704 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

AMC6V704EVM-GUI AMC6V704 evaluation module software

The AMC6V704EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the AMC6V704EVM through SPI or I2C communications using the on board FT4222 controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC6V704 具有四个 200mA 电流 DAC、四个电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器
硬件开发
评估板
AMC6V704EVM AMC6V704 评估模块
下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频