BDE-3P-BW3551X

TI CC3551E 无线 MCU 模块

BDE-3P-BW3551X

立即订购

概述

BDE-BW3551 是基于 TI SimpleLinkTM™ Wi-Fi 片上系统 CC3551 的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 组合无线 MCU 模块系列。此模块系列非常适合采用 RTOS 软件的成本敏感型嵌入式应用(其峰值应用吞吐量要求最大为 20Mbps)。BDE-BW3551 模块将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并具有小型 PCB 封装尺寸和高度优化的物料清单,因此可以降低成本。此外,该模块还向后兼容 Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11 ac)。

特性
  • 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙组合无线 MCU 模块。
  • 三种天线选项:
    • 用于外部天线的 ANT 引脚。
    • 用于外部天线的 U.FL 连接器。
    • 集成 PCB 板载天线
  • 不同的内存大小,具体取决于模块型号:
    • 闪存 4MB,可选 PSRAM 0MB
    • 闪存 8MB,可选 PSRAM 0MB
    • 闪存 4MB,可选 PSRAM 2MB
    • 闪存 8MB,可选 PSRAM 2MB
    • 闪存 4MB,可选 PSRAM 8MB
    • 闪存 8MB,可选 PSRAM 8MB
  • 工作温度:-40℃ 至 85℃。
  • LGA 封装:
    • 14 x 14 x 2mm(ANT 引脚)。
    • 14 x 19 x 2mm(U.FL / PCB 布线)。
  • 法规遵从性:FCC、IC、CE-RED、MIC/TELEC
Wi-Fi 产品
CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BDE Technology Inc.

立即订购并开发

子卡

BDE-BW3551AX — 具有 PCB 布线天线的 CC3551E Wi-Fi 和低功耗蓝牙组合模块

支持的产品和硬件

BDE-BW3551AX 具有 PCB 布线天线的 CC3551E Wi-Fi 和低功耗蓝牙组合模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

BDE-BW3551NX — 具有 ANT 引脚的 CC3551E Wi-Fi 和低功耗蓝牙组合模块

支持的产品和硬件

BDE-BW3551NX 具有 ANT 引脚的 CC3551E Wi-Fi 和低功耗蓝牙组合模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

BDE-BW3551UX — 具有 U.FL 连接器的 CC3551E Wi-Fi 和低功耗蓝牙组合模块

支持的产品和硬件

BDE-BW3551UX 具有 U.FL 连接器的 CC3551E Wi-Fi 和低功耗蓝牙组合模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BDE Technology Inc.。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。