BOOST-DRV8711

采用 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

BOOST-DRV8711

立即订购

概述

BOOST-DRV8711 是一款基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 沟道 NexFETTM 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进电机驱动级。该模块包含驱动多种不同类型双极步进电机所需的一切资源,也可改用为双路有刷直流电机驱动器。BOOST-DRV8711 非常适合想要详细了解步进电机控技术制和驱动级的人士。此套件旨在根据 LaunchPad Pinout 标准兼容所有 TI LaunchPad,同时为采用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要软件/固件支持。

 

特性
  • 8V 至 52V 电源输入,每个 H 桥的连续输出电流高达 4.5A
  • 内置 1/256 步进微步进分度器,可实现超平滑移动
  • 用于驱动器设置和状态报告的 SPI 接口
  • 超小型 (1.75” x 2.00”) 完整步进电机驱动级
  • 驱动级受到全面保护,包括过流、过热和欠压保护
MOSFET
CSD88537ND 采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

步进电机驱动器
DRV8711 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实现参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST-DRV8711 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实现参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
支持软件

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BOOST-DRV8711 采用 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack
下载选项

SLVC575 BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-6-10
硬件开发
评估板
BOOST-DRV8711 采用 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc575 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 BOOST-DRV8711 User's Guide (Rev. A) 2019-6-12
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019-3-19
证书 BOOST-DRV8711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018-10-12
技术文章 How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 PDF | HTML 2015-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频