BOOST5545ULP

C5545 Booster Pack

BOOST5545ULP

立即订购

概述

C5545 Booster Pack 是一种适用于 TI 超低功耗 (ULP) DSP 的快速开发平台。该 Booster Pack 能够以 100MHz 运行 C5545 ULP DSP,并可提供 McASP、SPI、USB2 等众多接口。它配备了板载 CC2650 BLE 无线电,可轻松实现连接;并且具有连接至 MSP432 Launch Pad 的接口,能够轻松实现扩展。

特性
  • C5545 ULP DSP @ 100 MHz
  • CC2650BLE 无线电与控制器
  • 板载仿真器
  • 单行显示
  • 板载按钮和接头

  1. C5545 Booster Pack
  2. USB Type A to Micro B
  3. Stereo headphones with microphone
  4. Micro SD card 8GB Class 4 (preloaded with audio demo files)
  5. Quick Start Guide

NOTE: Launchpad not included

负载开关
TPS22913 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

 

音频编解码器
TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

支持的产品和硬件
下载

SPRCAE7 C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 十月 2016
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
BOOST5545ULP C5545 Booster Pack

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide 2016年 10月 4日
* 用户指南 TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide 2016年 9月 27日
证书 BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

软件开发

驱动程序或库
SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频