可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TAC5142 正在供货 具有 103dB 动态范围 ADC 和 110dB 动态范围 DAC 的硬件控制立体声音频编解码器 Improved SNR
TAC5112 正在供货 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、立体声音频编解码器 Improved SNR

产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZF) 42 12.1875 mm² (— mm × — mm) WQFN (RSB) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • Stereo Audio DAC with 100-dB SNR
  • 5.8-mW Stereo 48-ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93-dB SNR
  • 5.2-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5-mm × 5-mm 40-pin QFN or
    3.5-mm × 3.3-mm 42-ball
    WCSP (DSBGA) Package
  • Stereo Audio DAC with 100-dB SNR
  • 5.8-mW Stereo 48-ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93-dB SNR
  • 5.2-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5-mm × 5-mm 40-pin QFN or
    3.5-mm × 3.3-mm 42-ball
    WCSP (DSBGA) Package

The TLV320AIC3206 (sometimes referred to as the AIC3206) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL and flexible digital interfaces.

The TLV320AIC3206 (sometimes referred to as the AIC3206) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL and flexible digital interfaces.

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

C5545 Booster Pack 是一个小尺寸、低成本快速开发平台,包含评估 C553x 和 C5545 DSP 系列所需的所有硬件和软件。C553x 和 C5545 超低功耗 (ULP) DSP 是一款 16 位 DSP,其成本与功耗在业界颇具竞争优势。该 Booster Pack 采用频率为 100MHz 的 C5545 ULP DSP,配备 I2S、SPI、USB2 等大量接口。它采用板载 CC2650 BLE 无线电,能够实现轻松连接;它还具有连接至 MSP432 Launch Pad 的接口,能够轻松实现扩展。具体可参阅以下内容:它采用可实现轻松连接的板载 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TLV320AIC3206EVM-U — TLV320AIC3206EVM-U 评估模块

TLV320AIC3206EVM-U 是用于 TLV320AIC3206 音频编解码器的完整评估或演示套件。TLV320AIC3206EVM-K 软件 AIC3206 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320AIC3206。该工具专为方便您了解 TLV320AIC3206 而设计。

TLV320AIC3206EVM-U 通过 USB 电缆连接至 PC 即可工作。USB 连接向 EVM 提供电源、控制和流式音频数据,以精简设置和配置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

TLV320AIC32X6-DRIVERS — TLV320AIC32X6 CODEC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC32x6 器件系列的低功耗音频编解码器。包括 .c 和 .h 文件。点击“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic32x4.txt

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

TLV320AIC3206 IBIS Model

SLAM183.ZIP (200 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

COEFFICIENT-CALC — Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) 可以计算 TI 音频编解码器中实施的数字滤波器双二阶传输函数的系数。通过选择滤波器类型并在显示传输函数增益和相位图的窗口中移动控制点,可以对数字滤波器的特性进行调节。

支持的产品和硬件
计算工具

SLAR163 — Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 42 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频