BOOSTXL-BATPAKMKII

电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-BATPAKMKII

立即订购

概述

Fuel Tank MKII BoosterPack™ 插件模块是原始 Fuel Tank BoosterPack 模块的下一代设计。该 BoosterPack 包含下一代 TI 电池监控 IC 和其他新功能,使其更易于使用。利用 Fuel Tank MKII BoosterPack 模块,可通过包含的可充电锂聚合物电池为 TI LaunchPad™ 开发套件供电,从而进一步支持移动应用开发和评估。

Fuel Tank MKII BoosterPack 插件模块包含板载锂聚合物电池充电器和电量监测计,用于提供关键的电池参数(包括温度、充电状态、容量等)。BoosterPack 模块附带锂聚合物电池单元,可以通过开关将其断开,并可以通过板载微型 USB 连接器对其进行充电。

该 BoosterPack 模块的电池功能可用于任何与 BoosterPack 兼容的 LaunchPad 开发套件。不过,仅为特定的 LaunchPad 套件提供使用该套件的电量监测计方面来询问电池状态的代码示例。

特性
  • 3.7V 1200mAh 锂聚合物电池
  • 板载 BQ24250 锂聚合物充电器
  • 板载 BQ27441 电量监测计
  • 使用 TI LaunchPad™ 开发套件
  • 具有指示灯 LED 的 USB 充电
  • 电池状态输出:电池温度、电压、平均电流、充电状态和剩余电量

  • BOOSTXL-BATPAKMKII BoosterPack Plug-In Module
  • Quick Start Guide

电池充电器 IC
BQ24250 SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器

 

电池电量监测
BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 BOOSTXL-BATPAKMKII
  2. 下载软件示例
  3. 阅读 CapTIvate 技术指南

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-BATPAKMKII — 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插接模块

登录以订购
$24.99 (USD)
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
从经销商处购买
插件

BOOSTXL-BATPAKMKII-DESIGN-FILES — 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插接模块

代码示例或演示

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

支持的产品和硬件
下载选项

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

close
最新版本
版本: 1.00.01.00
发布日期: 23 十月 2018

BOOSTXL-BATPAKMKII Hardware Design Files

校验和

SimpleLink MSP432P4 High-precision ADC MCU Software Development Kit

产品
电池充电器 IC
BQ24250 SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器
电池电量监测
BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BOOSTXL-BATPAKMKII 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

发布信息

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: MSP432 SDK comprised of multiple compatible software components including RTOS, drivers, and middleware as well as examples of how to use these components together.

最新信息

  • Updated software download link to SimpleLink SDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Fuel Tank MKII Battery BoosterPack™ Plug-in Module (BOOSTXL-BATPAKMKII) (Rev. A) 2018年 6月 8日
* 用户指南 Battery BoosterPack Plug-in Module (BOOSTXL-BATPAKMKII) Quick Start Guide 2016年 6月 9日
* 更多文献资料 BOOSTXL-BATPAKMKII Software Examples and Design Files 2016年 5月 19日
证书 BOOSTXL-BATPAKMKII EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频