BOOSTXL-DRV8301

具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

BOOSTXL-DRV8301

立即订购

概述

BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F 获取主要软件支持,即使用 MotorWare 支持 InstaSPIN™-FOC 无传感控制解决方案。

特性
  • 6V 到 24V 电源输入
  • 支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
  • 支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
  • 采用超小型全套无刷直流驱动平台 (2.2” x 2.3”)
  • 3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
  • 驱动平台受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护。

  • 3-Phase Brushless DC Drive Stage BoosterPack

BLDC 驱动器
DRV8301 具有降压稳压器、电流分流放大器和 SPI 的最大 65V 三相栅极驱动器 DRV8302 具有降压稳压器和电流分流放大器和硬件接口的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8303 具有电流分流放大器和 SPI 的最大 65V 三相栅极驱动器 DRV8312 具有集成 FET、70V 最大电压、6.5A 峰值电流的三相电机驱动器

 

MOSFET
CSD18533Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

实时数字电源 MCU
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026F 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车车身和照明 MCU
TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 BOOSTXL-DRV8301 和 LAUNCHXL-F28069M
  2. 结合使用 LAUNCHXL-F28027FMotorWare 软件,实现 InstaSPIN™-FOC 无传感器控制解决方案。

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 三相无刷直流电机驱动器
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 三相无刷直流电机驱动器
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022-9-21
用户指南 LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-21
用户指南 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) PDF | HTML 2019-3-20
证书 BOOSTXL-DRV8301 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2018-10-22
应用手册 Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018-4-17
技术文章 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015-9-11
用户指南 TMS320F28026F,TMS320F28027F InstaSPIN-FOC 软件 英语版 2014-3-10
用户指南 BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide 2013-10-31
电子书 BOOSTXL-DRV8301 Quick Start Guide 2013-10-14
更多文献资料 C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F 2013-10-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件 TMDSHVMTRINSPIN 具有支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 Piccolo MCU 的高压电机控制套件

软件开发

应用软件和框架
MOTORWARE MotorWare™ 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频