BQ25630EVM

BQ25630 评估模块

BQ25630EVM

立即订购

概述

BQ25630EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25630 IC 的完整评估系统,BQ25630 IC 是一款具有 3.9V 至 18V 输入范围和 NVDC 电源路径管理的单节降压电池充电器。

这款 EVM 的最大输入电压为 18V,最大充电电流为 5A。

特性
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理,用于系统供电和电池充电。
  • 支持用于系统配置和状态报告的 I2C 通信。
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。
  • 使用跳线轻松进行配置。
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入。
  • 用于 USB Type-C 检测评估的 USB Type-C 连接器。
电池充电器 IC
BQ25630 具有 USB Type-C® 检测功能的 I²C 单节 5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25630EVM — BQ25630 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25630EVM BQ25630 评估模块

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

EV2400 — 用于电池电量监测计的基于 USB 的 PC 接口板评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BQ25630EVM BQ25630 评估模块 BQ25756EVM BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块 BQ76920EVM 具有 BQ78350 的 BQ76920 评估板  BQ76930EVM 具有 BQ78350 的 BQ76930 评估板 BQ76940EVM 具有 BQ78350 的 BQ76940 评估板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EV2400 用于电池电量监测计的基于 USB 的 PC 接口板评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
BQ25630EVM BQ25630 评估模块 BQ25756EVM BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块 BQ76920EVM 具有 BQ78350 的 BQ76920 评估板  BQ76930EVM 具有 BQ78350 的 BQ76930 评估板 BQ76940EVM 具有 BQ78350 的 BQ76940 评估板
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25630 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-29
证书 BQ25630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板 EV2500 EV2500 接口适配器

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件 TI-CHARGER-GUI 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频