产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Moisture detection, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, USB Type-C detection, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Moisture detection, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, USB Type-C detection, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 30 5.46 mm² 2.6 x 2.1
  • 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
    • 充电电流高达 5A,阶跃为 20mA
    • 充电终止范围为 30 至 1000mA,阶跃为 10mA
    • 高度可配置的 JEITA 曲线,可在不同温度下安全充电
  • 具有双角色电源 (DRP)、Try.SNK 和 Try.SRC 的完全集成式 CC 控制器
  • BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 1.5µA
    • 运输模式下电池漏电流为 0.15µA
    • 关断模式下电池泄漏电流为 0.1µA
  • 支持 USB On-The-Go (OTG) 和 SRC 模式
    • 反向模式,输出为 3.84V 至 9.6V
    • 可编程电流限制高达 3.2A
  • 支持多种输入源
    • 3.9V 至 18V 输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
    • 支持 USB Type-C 输入、USB BC1.2、HVDCP 和非标准适配器
    • 支持从 10mA 到 3.2A 的 IINDPM 范围
    • 适用于低至 10mA 的低功率输入源的 API(输入备用电源)模式
    • VINDPM 自动跟随电池电压
    • 输入电流优化器 (ICO) 无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 液体检测和腐蚀缓解(正在申请专利)
    • 热调节和热关断
    • 输入/系统/电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器
  • 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
    • 充电电流高达 5A,阶跃为 20mA
    • 充电终止范围为 30 至 1000mA,阶跃为 10mA
    • 高度可配置的 JEITA 曲线,可在不同温度下安全充电
  • 具有双角色电源 (DRP)、Try.SNK 和 Try.SRC 的完全集成式 CC 控制器
  • BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 1.5µA
    • 运输模式下电池漏电流为 0.15µA
    • 关断模式下电池泄漏电流为 0.1µA
  • 支持 USB On-The-Go (OTG) 和 SRC 模式
    • 反向模式,输出为 3.84V 至 9.6V
    • 可编程电流限制高达 3.2A
  • 支持多种输入源
    • 3.9V 至 18V 输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
    • 支持 USB Type-C 输入、USB BC1.2、HVDCP 和非标准适配器
    • 支持从 10mA 到 3.2A 的 IINDPM 范围
    • 适用于低至 10mA 的低功率输入源的 API(输入备用电源)模式
    • VINDPM 自动跟随电池电压
    • 输入电流优化器 (ICO) 无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 液体检测和腐蚀缓解(正在申请专利)
    • 热调节和热关断
    • 输入/系统/电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器

BQ25630 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,。该设计在系统与电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET (Q1)、开关 FET(Q2 和 Q3)以及电池 FET (Q4)。该器件集成了具有双角色电源且支持 Try.SNK 和 Try.SRC 的 USB Type-C 控制器。BQ25630 使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压,但是不会下降至低于可配置的最低系统电压。低阻抗电源路径提高了效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15µA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。

BQ25630 支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、USB-C 型适配器以及兼容 USB 的高电压适配器。器件集成了具有 USB-C 检测功能的 USB C 型控制器 (CC1/CC2)、功率高达 15W,并可根据检测结果设置电流限制。器件通过 Try.SNK 和 Try.SRC 支持双角色电源。器件还包括使用内置 D+/D- USB 适配器检测接口的 BC1.2 检测。BQ25630 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还具有高达 3.2A 的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。如果系统负载持续增加,则电源路径会使电池放电,直到满足系统电源要求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。器件通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM 和 PREWARM 温度区域支持端接。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。该器件还集成了液体检测和腐蚀缓解功能,可防止端口腐蚀和湿气。PG 输出指示电源是否正常且高于可编程 PG_TH 值。当发生故障或状态改变时,INT 输出会立即通知主机。

该器件还提供了一个 12 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。QON 引脚提供 BATFET 使能和复位控制,以使器件退出运输模式和待机模式或启动完全系统复位。

BQ25630采用30 焊球、2.3mm × 2.4mm DSBGA 封装。

BQ25630 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,。该设计在系统与电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET (Q1)、开关 FET(Q2 和 Q3)以及电池 FET (Q4)。该器件集成了具有双角色电源且支持 Try.SNK 和 Try.SRC 的 USB Type-C 控制器。BQ25630 使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压,但是不会下降至低于可配置的最低系统电压。低阻抗电源路径提高了效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15µA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。

BQ25630 支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、USB-C 型适配器以及兼容 USB 的高电压适配器。器件集成了具有 USB-C 检测功能的 USB C 型控制器 (CC1/CC2)、功率高达 15W,并可根据检测结果设置电流限制。器件通过 Try.SNK 和 Try.SRC 支持双角色电源。器件还包括使用内置 D+/D- USB 适配器检测接口的 BC1.2 检测。BQ25630 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还具有高达 3.2A 的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。如果系统负载持续增加,则电源路径会使电池放电,直到满足系统电源要求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。器件通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM 和 PREWARM 温度区域支持端接。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。该器件还集成了液体检测和腐蚀缓解功能,可防止端口腐蚀和湿气。PG 输出指示电源是否正常且高于可编程 PG_TH 值。当发生故障或状态改变时,INT 输出会立即通知主机。

该器件还提供了一个 12 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。QON 引脚提供 BATFET 使能和复位控制,以使器件退出运输模式和待机模式或启动完全系统复位。

BQ25630采用30 焊球、2.3mm × 2.4mm DSBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25630 具有 USB-C 检测功能的 I2 C 控制型单节电池 5A 降压充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 11日
证书 BQ25630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 3月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25630EVM — BQ25630 评估模块

BQ25630EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25630 IC 的完整评估系统,BQ25630 IC 是一款具有 3.9V 至 18V 输入范围和 NVDC 电源路径管理的单节降压电池充电器。

这款 EVM 的最大输入电压为 18V,最大充电电流为 5A。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ25630-DESIGN BQ25630 full datasheet

BQ25630 full data sheet and other information are available by request.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25630 具有 USB Type-C® 检测功能的 I²C 单节 5A 降压电池充电器
硬件开发
评估板
BQ25630EVM BQ25630 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频