BQ25672EVM

BQ25672 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、3A 降压充电器评估模块

BQ25672EVM

立即订购

概述

BQ25672EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25672 器件。BQ25672 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压电池充电管理器件,适用于 1 节至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。

特性
  • 可轻松评估采用 HOTROD (QFN) 封装的高效 3A 开关模式降压充电器
  • 结合使用 USB2ANY 接口和集成式模数转换器 (ADC),可在充电和 USB on-the-go (OTG)、监控器充电器状态和故障以及电压和电流之间切换
  • 可使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,也可通过 D+/D- 进行通信以设置默认输入电流限制
  • 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
  • 提供双向阻断 NFET,用于绕过跳线评估双输入源选择器

  • 包含 EVM PCB
  • 不包含操作所需的 EV2400

电池充电器 IC
BQ25672 具有双输入选择器和集成 ADC 的 I²C 控制型 1-4 节 3A 降压电池充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV760 100mA、30V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25672EVM — BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BQ25672 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 1日
证书 BQ25672EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 28日

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频