BQ25758AEVM

BQ25758A 评估模块

BQ25758AEVM

立即订购

概述

BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。BQ25758A IC 是一款宽电压、双向开关模式同步降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。

特性
  • 输入电压范围为 4.2V 至 55V,输出电压范围为 0V 至 55V
  • 输出电压精度为 ±2%
  • 输入和输出电流调节精度为 ±3%
  • I2C 控制可实现灵活配置
  • 在两个电源方向上支持 USB PD PPS
电池充电器 IC
BQ25758A 具有 USB PD EPR 和 PPS 支持的 I²C 控制型 60V 双向降压/升压控制器 BQ25758S 具有 USB PD EPR 和 PPS 支持的 I2C 控制型 32V 双向降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25758AEVM — BQ25758A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
证书 BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频