BQ25758A
- 宽输入电压工作范围:4.4V 至 60V
- 具有 NFET 驱动器的同步降压升压直流/直流控制器
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
- 可选择与外部时钟同步
- 带有软启动的集成环路补偿
- 用于轻负载效率提高的可选 PFM 运行
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 支持正向和反向功率方向的 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入和输出电压调节范围为 3.3V 至 60V,步长为 20mV
- 使用 5mΩ 电阻器实现可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
- 旁路模式可在 VOUT = VAC 时实现出色效率
- 仅降压模式
- 高精度
- ±2% 输出电压调节
- ±3% 输出电流调节
- ±2% 输入电压调节
- 输入电流调节范围为 ±3%
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 输出过压和过流保护
- 热关断
- 状态输出
- 适配器存在状态 (PG)
- 开关运行状态 (STAT)
- 封装
- 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装
BQ25758A 是一款宽输入电压、双向开关模式降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从输出电源获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。
除了 I2C 主机控制模式,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。默认情况下,该器件编程为提供 5V 输出,并且目标输出电压可以通过 VOUT_REG 寄存器位进行调整。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25758A:具有宽电压范围的 I2C 控制型、双向降压/升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-24 |
| 应用手册 | How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current | PDF | HTML | 2026-9-8 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25758AEVM — BQ25758A 评估模块
BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。BQ25758A IC 是一款宽电压、双向开关模式同步降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。
计算工具
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。