产品详情

Rating Catalog Features IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Features IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 宽输入电压工作范围:4.4V 至 26V
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压升压直流/直流控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 用于轻负载效率提高的可选 PFM 运行
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 支持正向和反向功率方向的 USB-PD 标准功率范围 (SPR)
    • 可调输入和输出电压调节范围为 3.3V 至 26V,步长为 20mV
    • 使用 5mΩ 电阻器实现可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
  • 旁路模式可在 VOUT = VAC 时实现出色效率
  • 仅降压模式
  • 高精度
    • ±2% 输出电压调节
    • ±3% 输出电流调节
    • ±2% 输入电压调节
    • 输入电流调节范围为 ±3%
  • 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器存在状态 (PG)
    • 开关运行状态 (STAT)
  • 封装
    • 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装
  • 宽输入电压工作范围:4.4V 至 26V
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压升压直流/直流控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 用于轻负载效率提高的可选 PFM 运行
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 支持正向和反向功率方向的 USB-PD 标准功率范围 (SPR)
    • 可调输入和输出电压调节范围为 3.3V 至 26V,步长为 20mV
    • 使用 5mΩ 电阻器实现可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
  • 旁路模式可在 VOUT = VAC 时实现出色效率
  • 仅降压模式
  • 高精度
    • ±2% 输出电压调节
    • ±3% 输出电流调节
    • ±2% 输入电压调节
    • 输入电流调节范围为 ±3%
  • 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器存在状态 (PG)
    • 开关运行状态 (STAT)
  • 封装
    • 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装

BQ25758S 是一款双向开关模式降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从输出电源获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。

除了 I2C 主机控制模式,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。默认情况下,该器件编程为提供 5V 输出,并且目标输出电压可以通过 VOUT_REG 寄存器位进行调整。

BQ25758S 是一款双向开关模式降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从输出电源获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。

除了 I2C 主机控制模式,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。默认情况下,该器件编程为提供 5V 输出,并且目标输出电压可以通过 VOUT_REG 寄存器位进行调整。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25758S:I2 C 控制型、双向降压/升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-24
应用手册 How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current PDF | HTML 2026-9-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25758AEVM — BQ25758A 评估模块

BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。BQ25758A IC 是一款宽电压、双向开关模式同步降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频