BQ25798EVM
BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块
BQ25798EVM
概述
BQ25798EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。BQ25798 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,适用于太阳能电池板等 HiZ 电源。
特性
- 可轻松评估采用 HOTROD (QFN) 封装的高效 5A 开关模式降压/升压充电器
- 结合使用 EV2400 或 USB2ANY 接口和集成式模数转换器 (ADC),可在充电和 USB On-the-Go (OTG)、监控器充电器状态和故障以及电压和电流之间切换
- 可使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,也可通过 D+/D- 进行通信以设置默认输入电流限制
- 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
- 提供双向阻断 NFET,用于绕过跳线评估双输入源选择器
- 包含 EVM PCB
- 不包含操作所需的 EV2400 或 USB2ANY
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | BQ25792EVM、BQ25798EVM 和 BQ25798BKUPEVM (BMS034) 评估模块 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 | |
证书 | BQ25798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 3月 26日 |