产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RQM) 29 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 高功率密度、高集成降压/升压充电器,用于 1-4 节可拆卸或不可拆卸电池,支持任何 USB PD 3.0 配置文件。
    • 集成四开关 MOSFET,BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 5A 充电电流,分辨率为 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持多种输入源
    • 自主采样开路电压(VOC)最大功率点跟踪(MPPT),用于从光伏面板充电
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定值为 30V
    • 检测 USB BC1.2、HVDCP 以及非标准适配器
  • 的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压直流 (NVDC) 电源路径
  • 支持超快速切换到可调节电压的备用模式
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 2.8V 至 22V OTG输出电压,分辨率为 10mV,支持 USB-PD PPS
    • OTG 输出电流调节高达 3.32A,分辨率为 40mA
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时为 17µA
    • 充电器关断模式下为 500nA
  • 高精确度
    • 2S 电池充电电压调节范围为 -0.25% 至 +0.65%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 封装
    • 29 引脚,4mm × 4mm QFN
  • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 高功率密度、高集成降压/升压充电器,用于 1-4 节可拆卸或不可拆卸电池,支持任何 USB PD 3.0 配置文件。
    • 集成四开关 MOSFET,BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 5A 充电电流,分辨率为 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持多种输入源
    • 自主采样开路电压(VOC)最大功率点跟踪(MPPT),用于从光伏面板充电
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定值为 30V
    • 检测 USB BC1.2、HVDCP 以及非标准适配器
  • 的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压直流 (NVDC) 电源路径
  • 支持超快速切换到可调节电压的备用模式
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 2.8V 至 22V OTG输出电压,分辨率为 10mV,支持 USB-PD PPS
    • OTG 输出电流调节高达 3.32A,分辨率为 40mA
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时为 17µA
    • 充电器关断模式下为 500nA
  • 高精确度
    • 2S 电池充电电压调节范围为 -0.25% 至 +0.65%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 封装
    • 29 引脚,4mm × 4mm QFN
  • 经 IEC 62368-1 CB 认证

BQ25798 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节串联锂离子电池和锂聚合物电池,用户能够或不能在安装后从终端设备中将其拆卸。该集成包括 4 个开关 MOSFET、输入和充电电流检测电路、电池 FET 以及降压/升压转换器的所有环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,并调节系统电压,而不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。BQ25798 还使用其内置的 VOC 调节 MPPT 算法,更大限度地提高光伏面板的功率。BQ25798 支持在备用模式下从适配器到转换电池电压的超快速切换。

BQ25798 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节串联锂离子电池和锂聚合物电池,用户能够或不能在安装后从终端设备中将其拆卸。该集成包括 4 个开关 MOSFET、输入和充电电流检测电路、电池 FET 以及降压/升压转换器的所有环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,并调节系统电压,而不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。BQ25798 还使用其内置的 VOC 调节 MPPT 算法,更大限度地提高光伏面板的功率。BQ25798 支持在备用模式下从适配器到转换电池电压的超快速切换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带双输入选择器的 BQ25798 I2C 控制、1 节至 4 节电芯、5A 降压/升压电池充电 器,用于太阳能电池板的 MPPT 和快速备用模式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-12
应用手册 BQ2579X 输入多路复用器 FET 的浪涌电流控制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
应用手册 如何为电池供电终端设备实现运输模式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-13
设计指南 适用于 2-4 节电池的集成式 USB Type-C® USB 电力输送和充 电参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-18
应用手册 具有双输入的单节电池充电器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 如何防止太阳能充电器在弱光条件下关闭 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-19
技术文章 USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-28
应用手册 探寻适合为扫地机器人系统供电的电池充电设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-5
应用手册 增加 NVCD 电池充电器的放电电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11
应用手册 LiFePO4 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-27
应用手册 为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-23
应用手册 如何快速安全地为超级电容器充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-28
应用手册 BQ25798+TPS25221锂电池和超级电容充电方案 2023-1-13
白皮书 降压/升压电池充电器结合 USB Type-C® 电力输送,可更大程度地 提高功率密度. (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-20
应用手册 使用智能电池充电器估计充电状态 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 Implementing a Simple Maximum Power Point Tracking (MPPT) Algorithm PDF | HTML 2021-12-16
技术文章 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021-3-24
技术文章 Maximize power density with buck-boost charging and USB Type C™ Power Delivery PDF | HTML 2020-6-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25798BKUPEVM — BQ25798 采用 QFN 封装的 I²C 控制型 5A、1 至 4 节降压/升压充电器评估模块

BQ25798BKUPEVM 评估模块 (EVM) 用于评估备用模式应用中的 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BQ25798EVM — BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块

BQ25798EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。BQ25798 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,适用于太阳能电池板等 HiZ 电源。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25751 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25751 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计

在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力传输 (PD) 控制器将负责与 BQ25798 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQM) 29 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频