BQ25858EVM
适用于汽车类和 I2C 控制型 70V 双向降压/升压转换器的评估模块
BQ25858EVM
概述
BQ25858 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25858-Q1 IC 的完整评估系统。BQ25858EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。
BQ25858-Q1 IC 是一款宽电压、双向开关模式同步降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。该 IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。
特性
- 宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
- 宽输出电压工作范围:高达 55V
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流控制器
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
- 可选择与外部时钟同步
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- I2C 控制或电阻可编程选项
- 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 输出过压和过流保护
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 适用于 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 的评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-5-19 |
| 证书 | BQ25858EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-7 |