TPS26742EQ1EVM

TPS26742E-Q1 评估模块

TPS26742EQ1EVM

立即订购

概述

TPS26742EQ1EVM 是 TPS26742E-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS26742E-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于双 USB 端口应用。此 EVM 专门用于评估 USB PD 标准功率范围 (SPR) 或扩展功率范围 (EPR),可选择连接多个不同子卡以实现灵活性。

特性
  • 完全可以针对任何 USB 电力输送 SPR 和 EPR 应用进行配置;如果使用支持 240W 的子卡,每个端口可提供最高 240W 的 USB PD 输出功率
  • 支持 PPS 电源和 AVS 电源
  • 48V 耐压 VBUS 和 48V 耐压 CC 和 DP/DM
USB 端口保护 IC
TPD4S201-Q1 汽车级 USB Type-C™ CC/D+/D-20V 短路保护和 IEC ESD 防护 TPD4S480-Q1 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的汽车类‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器 TPD4S481-Q1 汽车级 USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短路保护和 IEC ESD 防护

 

USB-C 电力输送控制器
TPS26741-Q1 具有 100W SPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26741E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26742-Q1 具有 100W SPR 的汽车级双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26742E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26743E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器,且支持 DisplayPortTM 交替模式 TPS26744E-Q1 具有 240W EPR 和 DisplayPort 交替模式的汽车级双端口 USB Type-C PD 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

TPS26742EQ1EVM 的用户指南及其他资源可供查阅。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

TPS26742EQ1EVM TPS26742E-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS25742EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-15

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ25858EVM 适用于汽车类和 I2C 控制型 70V 双向降压/升压转换器的评估模块 LM251772EVM-PD LM251772 评估模块 LM72650QEVM LM72650-Q1 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频