BQ41Z50EVM

BQ41Z50 评估模块

BQ41Z50EVM

立即订购

概述

BQ41Z50EVM 是用于评估 BQ41Z50 电量监测计的功能的完整系统。此电量监测计适用于由多节电池系统供电的应用。该电路模块包含一个 BQ41Z50 集成电路、一个 BQ296103,以及用于监控和预测 2 节、3 节或 4 节锂离子或锂聚合物电池包电池容量的所有其他板载元件。

特性
  • 支持 TURBO 模式
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • 支持 SHA-1、SHA-256 和 ECC
  • Dynamic Z-Track™ 技术
  • 高达 1MHz 的 SMBus 3.2 主机通信支持
电池电量监测
BQ41Z50 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

BQ41Z50EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

支持的产品和硬件
下载选项

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

close
最新版本
版本: 0.01
发布日期: 24 七月 2024
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ41Z50 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
硬件开发
评估板
BQ41Z50EVM BQ41Z50 评估模块

发布信息

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 BQ41xxx 生产校准指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 18日
EVM 用户指南 BQ41Z50 锂离子电池包管理器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 25日
证书 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频