产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 完全集成的 2 节、3 节和 4 节串联锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池包管理器和保护功能
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • TI Dynamic Z-Track™ 算法
  • 最高可耐受 40V 电压的电源引脚
  • 具有可配置驱动强度的高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 具有两个独立 16 位 ADC 的精密模拟前端:
    • 支持电流和电压同步采样
    • 支持多达四次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
  • 初级和次级保护
    • 过压和欠压保护
    • 充电和放电过流保护
    • 放电短路保护
    • 过热
    • 充电超时保护
    • CHG 和 DSG FET 驱动器
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 基于周期时间、运行时间和 SOH 的自适应充电
    • 电芯均衡
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 支持 TURBO 模式
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 最多可选配三个 LED 显示屏
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC)、SHA-2 和 SHA-1 认证
  • 高达 1MHz 的 SMBus v3.2 主机通信支持
  • 紧凑型封装:32 引线 WQFN (RSN)
  • 完全集成的 2 节、3 节和 4 节串联锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池包管理器和保护功能
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • TI Dynamic Z-Track™ 算法
  • 最高可耐受 40V 电压的电源引脚
  • 具有可配置驱动强度的高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 具有两个独立 16 位 ADC 的精密模拟前端:
    • 支持电流和电压同步采样
    • 支持多达四次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
  • 初级和次级保护
    • 过压和欠压保护
    • 充电和放电过流保护
    • 放电短路保护
    • 过热
    • 充电超时保护
    • CHG 和 DSG FET 驱动器
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 基于周期时间、运行时间和 SOH 的自适应充电
    • 电芯均衡
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 支持 TURBO 模式
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 最多可选配三个 LED 显示屏
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC)、SHA-2 和 SHA-1 认证
  • 高达 1MHz 的 SMBus v3.2 主机通信支持
  • 紧凑型封装:32 引线 WQFN (RSN)

BQ41Z50 器件采用 Dynamic Z-Track™ 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池包的解决方案,可为 2 节、3 节和 4 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包提供电量监测、保护和身份验证等各种特性。

利用其集成的高性能模拟外设和超低功耗 32 位 RISC 处理器,BQ41Z50 器件可测量并准确记录可用电芯容量、电压、电流、温度和其他关键电池参数,并通过 SMBus v3.2 兼容接口将这些参数报告给系统主机控制器。

BQ41Z50 器件采用 Dynamic Z-Track™ 技术,即使在动态负载条件下也能报告高度准确的荷电状态。这项技术还可为主机系统提供最大的功率和电流,从而提高 TURBO 模式的精度。

BQ41Z50 器件提供了一系列电池安全功能,包括过压、过热、放电过流、充电过流和放电短路保护。系统安全功能包含用于 N 沟道 FET 的 FET 保护功能和电芯断开检测功能。该器件固件可针对过压、欠压、过流、短路电流过热情况提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。与电池包和电芯相关的故障也通过基于固件的保护功能进行处理。

BQ41Z50 器件采用 Dynamic Z-Track™ 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池包的解决方案,可为 2 节、3 节和 4 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包提供电量监测、保护和身份验证等各种特性。

利用其集成的高性能模拟外设和超低功耗 32 位 RISC 处理器,BQ41Z50 器件可测量并准确记录可用电芯容量、电压、电流、温度和其他关键电池参数,并通过 SMBus v3.2 兼容接口将这些参数报告给系统主机控制器。

BQ41Z50 器件采用 Dynamic Z-Track™ 技术,即使在动态负载条件下也能报告高度准确的荷电状态。这项技术还可为主机系统提供最大的功率和电流,从而提高 TURBO 模式的精度。

BQ41Z50 器件提供了一系列电池安全功能,包括过压、过热、放电过流、充电过流和放电短路保护。系统安全功能包含用于 N 沟道 FET 的 FET 保护功能和电芯断开检测功能。该器件固件可针对过压、欠压、过流、短路电流过热情况提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。与电池包和电芯相关的故障也通过基于固件的保护功能进行处理。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ41Z50 采用动态 Z-Track 技术的 2 节、3 节和 4 节串联电池组管理器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 5日
应用手册 BQ41xxx 生产校准指南 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 6月 29日
应用手册 Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
技术文章 「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測 不可預測的電池負載。」 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技术文章 重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算法如何预测不稳定 的电池负载 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技术文章 배터리 정확도 재정의: Dynamic Z-Track™ 알고리즘이 추정하기 어려운 배터리 부하를 추정하는 방법 PDF | HTML 2025年 8月 13日
应用手册 对 TI 电池电量监测计进行椭圆曲线加密认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 3日
用户指南 BQ41Z50 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 17日
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
产品概述 如何利用 BQ41Z50 电池电量计检测带动态负载的电池 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 13日
证书 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 评估模块

BQ41Z50 评估模块 (EVM) 是一款系统板,旨在评估 BQ41Z50 电量监测计在由多节电池系统供电的应用中的功能。这款 EVM 包含一个 BQ41Z50、一个电流检测电阻器、四个热敏电阻、三个 LED 和可根据预期应用进行适当定制的接头选项。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

BQSTUDIO-GUI Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频