BQ79600EVM
具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的 SPI/UART 转菊花链桥接接口评估模块
BQ79600EVM
概述
BQ79600EVM 是 BQ79600-Q1 器件的评估模块 (EVM),可作为微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC(例如 BQ7961X-Q1 和 BQ79606A-Q1)之间的网桥 IC。器件将来自 MCU 的信息转换为脉冲,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种脉冲,并将其传输出来。该器件可为 BQ7961X-Q1 系列提供自动主机唤醒功能,从而在电池监测 IC 中检测到未屏蔽的故障时通过 INH 引脚自动唤醒主机。
特性
- UART/SPI 主机接口
- 隔离式差分菊花链接口
- 支持的电源电压范围为 4.74V 至 40V
- 在环形架构中检测到故障时,自动唤醒 BMS/BMU 系统
- ASIL-D 通信
USB2ANY 接口适配器 SFI 23/18 双绞线通信电缆
电池监测器和平衡器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ79600-Q1 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-9-13 |
| 用户指南 | BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 GUI 用户指南 | 英语版 | 2022-1-3 | |||
| 证书 | BQ79600EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020-6-23 |