产品详情

Rating Automotive Features Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface) Communication interface Daisy chain, SPI, UART Device type Communication device Operating temperature range (°C) -40 to 125 Operating current (typ) (µA) 2500
Rating Automotive Features Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface) Communication interface Daisy chain, SPI, UART Device type Communication device Operating temperature range (°C) -40 to 125 Operating current (typ) (µA) 2500
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL-D 要求
  • 在环形架构中检测到故障时,自动唤醒 BMS/BMU 系统
  • 支持的电源电压范围为 4.75V 至 40V
  • UART/SPI 主机接口
  • 兼容 3.3V/5V 逻辑
  • 隔离式差分菊花链
    • 支持包含一台设备的环形架构
    • 支持变压器/电容器隔离
  • 经过专门设计,旨在实现 BCI/EMI/EMC 稳健性
  • 支持 BQ7961X-Q1 系列、BQ7965X、BQ7963X 和未来产品。
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL-D 要求
  • 在环形架构中检测到故障时,自动唤醒 BMS/BMU 系统
  • 支持的电源电压范围为 4.75V 至 40V
  • UART/SPI 主机接口
  • 兼容 3.3V/5V 逻辑
  • 隔离式差分菊花链
    • 支持包含一台设备的环形架构
    • 支持变压器/电容器隔离
  • 经过专门设计,旨在实现 BCI/EMI/EMC 稳健性
  • 支持 BQ7961X-Q1 系列、BQ7965X、BQ7963X 和未来产品。

BQ79600-Q1 是一款通信(网桥)IC,旨在连接微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC,例如 BQ7961X-Q1。器件将来自 MCU 的信息转换为信号,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种信号,并将其传输出来。来自菊花链的信号被解码为位流,然后发送回 MCU。

使用环形架构时如果检测到了任何未屏蔽的故障,则 BQ79600-Q1 可以将处于关断/睡眠模式的 MCU 和 PMIC 唤醒。

BQ79600-Q1 是一款通信(网桥)IC,旨在连接微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC,例如 BQ7961X-Q1。器件将来自 MCU 的信息转换为信号,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种信号,并将其传输出来。来自菊花链的信号被解码为位流,然后发送回 MCU。

使用环形架构时如果检测到了任何未屏蔽的故障,则 BQ79600-Q1 可以将处于关断/睡眠模式的 MCU 和 PMIC 唤醒。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79600-Q1 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车类 SPI/UART 通信接口 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 21日
用户指南 BQ79600-Q1 启动过程 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2026年 2月 2日
用户指南 适用于高压汽车 BMS 的 BQ7961x-Q1 设计建议 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 27日
应用手册 BQ79600-Q1 设计建议 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 BQ79616-Q1 菊花链通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 27日
应用简报 跨储能系统扩展精确的电池管理设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 23日
应用手册 BQ79600-Q1 软件设计参考 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 18日
白皮书 电动汽车电池管理中的有线通信与无线通信 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
白皮书 유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
应用简报 BQ79600(UART/SPI 至菊花链网桥 IC)的安全手册 (Rev. A) 2022年 3月 4日
技术文章 Enhance thermal management in EVs with autonomous cell balancing PDF | HTML 2020年 12月 9日
技术文章 Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup PDF | HTML 2020年 12月 4日
白皮书 Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicle ElectrificatK 2020年 9月 17日
白皮书 车辆电池管理中的功能安全注意事项 英语版 2020年 9月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ79600EVM — 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的 SPI/UART 转菊花链桥接接口评估模块

BQ79600EVM 是 BQ79600-Q1 器件的评估模块 (EVM),可作为微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC(例如 BQ7961X-Q1 和 BQ79606A-Q1)之间的网桥 IC。器件将来自 MCU 的信息转换为脉冲,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种脉冲,并将其传输出来。该器件可为 BQ7961X-Q1 系列提供自动主机唤醒功能,从而在电池监测 IC 中检测到未屏蔽的故障时通过 INH 引脚自动唤醒主机。 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ79600-FMEDA BQ79600 FMEDA file

BQ79600 FMEDA file
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ79600-Q1-DEVELOPMENT BQ79600-Q1 development files

BQ79600-Q1 development files
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ79600-Q1-EVALUATION BQ79600-Q1 evaluation files

BQ79600-Q1 evaluation files
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ79600-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS BQ79600-Q1 functional safety documents

BQ79600-Q1 functional safety documents
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SLVC810 BQAutoEval GUI 1.0.4

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010253 — 适用于储能系统的电池控制单元参考设计

该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。

该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。

设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频