CC2531USB-RD

CC2531 USB 软件狗参考设计

CC2531USB-RD

设计文件

概述

CC2531USB-RD 为 802.15.4/ZigBee 应用提供 PC 接口。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从网站上下载的 CC2531 USB 固件库,您可以使用该部件开发自己的软件。要对该软件狗进行编程,需要使用外部编程器(例如 CC 调试器或 SmartRF05EB)。它未包含在套件中。USB 软件狗可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。

特性
  • CC2531 USB 固件库和示例(可从网站上下载)
  • RemoTI、TIMAC 和 Z-Stack(适用于 CC2530)
  • SmartRF® Studio、数据包监听器和闪存编程器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR198.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR067.ZIP (485 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR197.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2531-RF4CE具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2531具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

子卡

CC2531EMK — CC2531 USB 评估模块套件

CC2531USB-RD 为 802.15.4/ZigBee 应用提供 PC 接口。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从网站上下载的 CC2531 USB 固件库,您可以使用该部件开发自己的软件。要对该软件狗进行编程,需要使用外部编程器(例如 CC 调试器或 SmartRF05EB)。它未包含在套件中。USB 软件狗可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计 CC2531USB-RD CC2531 USB 软件狗参考设计 CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计 CC2531USB-RD CC2531 USB 软件狗参考设计 CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频