CC256XM4BTBLESW
基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈
CC256XM4BTBLESW
概述
TI 基于 TM4C MCU 软件的双模蓝牙栈用于蓝牙 + 低功耗蓝牙,支持 TM4C12x MCU,并且包含实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。
为实现完整的评估解决方案,CC256XM4BTBLESW 直接与 TI 硬件开发套件配合使用:DK-TM4C123G 和 DK-TM4C129X。此外,适用于 TM4C12x MCU 的栈已通过认证且免版税。
该软件与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEM 和 CC2564MODNEM)搭配使用,提供完整蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,能够减少设计工作量并加快上市速度。CC256x EM 板包含 TI 第七代蓝牙核心技术,提供兼容蓝牙 4.1 且经过产品验证的解决方案。该器件提供出色的射频性能,其发射功率和接收灵敏度可提供大约相当于其他纯 BLE 解决方案 2 倍的范围。另外,在所有常用的蓝牙 BR/EDR/LE 工作模式中,TI 的电源管理硬件和软件算法可显著降低功耗。
特性
- 支持双模蓝牙 4.0 – 获得蓝牙认证且免版税
- 该蓝牙栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849)
- 全线程安全
- 支持线程 (RTOS) 和非线程 (No OS) 环境
- 完整记录的 API 接口
- 支持闪存 >= 128KB 的任何 TM4C MCU
- 示例应用适用于以下 MCU 开发套件:
- DK-TM4C123G
- DK-TM4C129
- 可以选择性地启用/禁用协议/配置文件
- 支持 CCS、Keil 和 IAR IDE。
- 提供经典配置文件
- 高级音频分配配置文件 (A2DP):A3DP 实施
- 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
- 通用访问配置文件 (GAP)
- 通用音频/视频分配配置文件 (GAVDP)
- 免提配置文件 (HFP)
- 人机接口器件配置文件 (HID)
- 消息访问配置文件 (MAP)
- 电话薄访问配置文件 (PBAP)
- 串行端口配置文件 (SPP)
- 提供低功耗蓝牙配置文件
- 警报通知服务 (ANS)
- 警报通知配置文件 (ANP)
- 电池服务 (BAS)
- 循环速度和节奏配置文件 (CSCP)
- 器件信息服务 (DIS)
- 通用访问配置文件服务 (GAPS)
- 通用属性配置文件 (GATT)
- 健康温度计服务 (HTS)
- 健康温度计配置文件(HTP)
- 心率服务 (HRS)
- 心率配置文件 (HRP)
- 人机接口器件服务 (HIDS)
- HID over GATT 配置文件 (HOGP)
- 即时警报服务 (IAS)
- 链路丢失服务 (LLS)
- 电话警报状态服务 (PASS)
- 电话警报状态配置文件 (PASP)
- 距离要求配置文件 (PXP)
- TX 功率服务 (TPS)
下载
驱动程序或库
CC256XM4BTBLESW — 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈
CC256XM4BTBLESW — 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM 用户指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2021-8-31 | ||||
| 网络安全公告文章 | 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-7-19 | ||
| 网络安全公告文章 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021-6-22 | ||||
| 网络安全公告文章 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020-5-18 | |||
| 白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017-10-16 | ||||
| 更多文献资料 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016-2-3 | ||||
| 用户指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide | 2015-10-1 | ||||
| EVM 用户指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide | 2015-7-24 | ||||
| 白皮书 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014-3-25 |