CC2564MODNEM

CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版

CC2564MODNEM

立即订购

概述

CC2564MODNEM 评估板包含 CC2564MODN 器件,且专用于评估和设计。

为提供完整的评估解决方案,CC2564MODNEM 板可直接插入我们的硬件开发套件:MSP-EXP430F5529MSP-EXP430F5438DK-TM4C129X 和适用于其他 MCU 的套件。TI 的 Bluetooth® 协议栈已经过认证且免专利费,适用于 MSP430™ MCU (CC256XMSPBTBLESW)、TM4C12x MCU (CC256XM4BTBLESW) 和其他 MCU (CC256XSTBTBLESW)。

提供的 CC2564MODNEM 硬件设计文件(原理图、布局和 BOM)供参考使用,以帮助实施 CC2564MODN 器件。

CC2564MODN 器件是基于我们 CC2564B 双模蓝牙单芯片器件的完整蓝牙 BR/EDR 和 LE HCI 解决方案,可减少设计工作量并加速上市。CC2564MODN 器件包含我们的第七代蓝牙核心技术,提供符合蓝牙 4.1 且经过产品验证的解决方案。CC2564MDON 器件可提供卓越的射频性能,且发射功率和接收灵敏度是其他仅提供低功耗蓝牙解决方案的两倍。在所有常用的蓝牙 BR/EDR 和低功耗运行模式中,我们的电源管理硬件和软件算法可显著降低功耗。

特性
  • CC2564MODN 器件采用 QFM (MOE) 封装
  • 蓝牙规范 v4.1
  • 双模:蓝牙和低功耗蓝牙
  • 通过 FCC、IC、CE 认证
  • 1.5 类发射功率 (10dBm)
  • 高灵敏度(典型值 -93dBm)
  • UART 接口实现控制和数据传输
  • PCM/I2S 接口:用于语音和音频
  • 4 层 PCB 设计
  • 1.8V LDO 稳压器 (LP2985-18)
  • 3 个电压电平转换器 (SN74AVC4T774)
  • 芯片天线 (LTA-5320-2G4S3-A1) 和射频连接器 (U.FL-R-SMT-1)
  • 可直接插入我们硬件开发套件的 EM 连接器:
  • COM 连接器
  • 经认证且免专利费的 TI 蓝牙协议栈

  • CC2564MODNEM board with TI CC2564 module
  • Jumper for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 Jumpers for MSP-EXP430F5529 board

Wi-Fi 产品
CC2560 具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0 CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started and develop with BT classic and BLE v4.1

了解详情

Get started and develop with BT classic and BLE v4.1

close
See required hardware, software, tools, and documentation to add Bluetooth v4.1 to your application.
评估板

CC2564MODNEM — 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

Required
为什么必需? The CC2564MODNEM plug-in module lets you easily develop with TIs dual-mode BT v4.1 controller.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

close
版本: null
发布日期:
评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

Required
为什么必需? The TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost development platform for ARM® Cortex-M4F-based microcontrollers that can run TI's Bluetopia BT stack.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129SDRAMNVM 为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序) TIDM-TM4C129XBLE 采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 采用高性能 MCU 且支持 WIFI 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129SDRAMNVM 为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序) TIDM-TM4C129XBLE 采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 采用高性能 MCU 且支持 WIFI 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
接口适配器

BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack

Required
为什么必需? The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM).
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDM-LPBP-EMADAPTER 评估模块 (EM) 适配器 TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 游标位置线性抽头数字分压器 TIDM-TM4C129XBLE 采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDM-LPBP-EMADAPTER 评估模块 (EM) 适配器 TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 游标位置线性抽头数字分压器 TIDM-TM4C129XBLE 采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计
驱动程序或库

CC256XM4BTBLESW — 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

lock = 需要出口许可(1 分钟)
Required
为什么必需? TI’s Dual-mode Bluetooth v4.1 stack for TM4C MCUs.
支持的产品和硬件

CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
应用软件和框架

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS — 用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)
Required If
Performing HCI tests or collecting logs to debug issues..
为什么必需? Includes the HCI Tester and BT logger tool for developing with TI's CC2564x BT controllers.
支持的产品和硬件
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

CC2564MODNEM — 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015-7-24
* EVM 用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021-8-31
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022-2-9
证书 CC2564MODNEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021-3-3
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
证书 CC2564MODN CE Certification (Rev. A) 2016-2-25
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016-2-3
用户指南 TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015-7-8
用户指南 CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide 2015-5-21
用户指南 CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015-5-19
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014-3-25
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010-10-6

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
CC256XSTBTBLESW 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

软件开发

驱动程序或库
CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持