D3-3P-DESIGNCORE-RADAR

D3 Embedded DesignCore® 雷达评估模块

D3-3P-DESIGNCORE-RADAR

来自 : D3 Embedded
立即订购

概述

D3 Embedded 的微型传感器、传感器评估板和传感器融合器件通过我们的毫米波雷达技术快速评估 D3 Embedded 雷达模块。利用这些传感器可以轻松集成适用于工业应用的雷达算法。产品范围涵盖灵活型 60GHz 和 77GHz 模块,到小型封装天线 (AoP) 60GHz 和 77GHz 模块,再到微型玻璃纤维天线 60GHz(未来将包括 77GHz)模块。

特性
  • 可嵌入的小尺寸设计
  • 集成锁相环 (PLL)、发送器、接收器、基带、A2D
  • 集成多输入多输出 (MIMO) 天线
汽车毫米波雷达传感器
AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器

 

工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR1843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
照片提供方为 D3 Embedded

立即订购并开发

评估板

RS-1443

DesignCore® RS-1443 77GHz 毫米波雷达传感器入门套件

评估板

RS-1443A

DesignCore® RS-1443A 77GHz 汽车级毫米波雷达传感器入门套件

评估板

RS-1843A

DesignCore® RS-1843A 77GHz 毫米波雷达传感器评估套件

评估板

RS-1843AOPC

DesignCore® RS-1843AOPC CAN 77GHz 毫米波雷达传感器

评估板

RS-1843AOPU

DesignCore® RS-1843AOPU USB 77GHz 毫米波雷达传感器

评估板

RS-2944A

DesignCore® RS-2944A 77GHz 毫米波雷达传感器评估套件

评估板

RS-6843

DesignCore® RS-6843 60GHz 毫米波雷达传感器评估套件

评估板

RS-6843AOPC

DesignCore® RS-6843AOPC CAN 60GHz 毫米波雷达传感器评估套件

评估板

RS-6843AOPU

DesignCore® RS-6843AOPU USB 60GHz 毫米波雷达传感器

开发套件

RS-L1432U

DesignCore® RS-L1432U 77GHz 毫米波雷达传感器

评估板

RS-L6432U

DesignCore® RS-L6432U 60GHz 毫米波雷达传感器

评估板

RS-xWR1xxx — DesignCore® 毫米波雷达模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 D3 Embedded.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。