DAC12DL3200EVM
DAC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 DAC 评估模块
DAC12DL3200EVM
概述
DAC12DL3200 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC12DL3200 的平台,这是一个延迟非常低的双通道 12 位射频采样数模转换器 (DAC),能够在双通道模式下以高达 3.2GSPS 的采样率运行,或在单通道模式下以高达 6.4GSPS 的采样率运行。
当使用多种奈奎斯特输出模式时,DAC12DL3200 可以在接近 8GHz 的载波频率下传输超过 2GHz 的信号带宽。DAC12DL3200EVM 器件的输入数据通过高速低压差分信号 (LVDS) 接口传输。
此 EVM 中包含 LMX2592 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 DAC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的时钟解决方案。
通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 DAC12DL3200、LMX2592 和 LMK04828,可实现针对各种使用情况进行快速配置。
DAC12DL3200EVM 可通过高速 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器直接连接到 TSW14DL3200EVM 图形发生器硬件。使用 TSW14DL3200EVM 时,高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 可用于生成图形。
特性
- 灵活的变压器耦合模拟输出,支持单端 50Ω 输出
- 易于使用的软件 GUI,可通过 USB 接口并根据各种配置要求对 DAC12DL3200、LMX2592 和 LMK04828 进行配置
- 通过 DATACONVERTERPRO-SW 快速提供评估测试图形
- 轻松连接至 TSW14DL3200EVM 图形发生器卡(单独出售)
- DAC12DL3200 评估模块
- 电源线
- USB 线缆
高速 DAC (> 10MSPS)
立即订购并开发
评估板
DAC12DL3200EVM — DAC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 DAC 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SBAC283 — DAC12DL3200EVM GUI
SBAC283 — DAC12DL3200EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 11 五月 2021
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac283 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac283/sbac283.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC283. Please update any bookmarks accordingly.
设计工具
SBAR018 — DAC12DL3200EVM Design Files
SBAR018 — DAC12DL3200EVM Design Files
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 27 六月 2021
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbar018 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbar018a/sbar018a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAR018. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DAC12DL3200 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
数据表 | DAC12DL3200 具有低延迟 LVDS 接口的高达 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道 12 位数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 | |
证书 | DAC12DL3200EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 5月 11日 | ||||
证书 | DAC12DL3200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |