产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1, 2 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 3200, 6400 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 1400 SFDR (dB) 80 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1, 2 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 3200, 6400 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 1400 SFDR (dB) 80 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACF) 256 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALJ) 256 289 mm² 17 x 17
  • 12 位分辨率
  • 最大输入和输出采样率:
    • 单通道采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道采样率高达 3.2GSPS
  • 多奈奎斯特工作模式:
    • 单通道模式:NRZ、RTZ、RF
    • 双通道模式:NRZ、RTZ、RF、2xRF
  • 通过器件的延迟较低:6ns 至 8ns
  • 为低延迟接收器 ADC12DL3200 提供合适的发送功能
    • DAC 和 ADC 总延迟 < 15ns(不包括 FPGA)
  • 并行 DDR LVDS 接口:
    • 源同步接口可简化时序:
    • 24 或 48 个速率高达 1.6Gbps 的 LVDS 对
    • 每个 12 位总线有 1 个 LVDS DDR 时钟
  • 输出频率范围:> 8GHz
  • 满量程电流:21mA
  • 简化时钟和同步
    • SYSREF 窗口化可简化设置和保持时间
  • 片上直接数字合成器 (DDS)
    • 单音和双音正弦波生成
    • 32 x 32 位数控振荡器
    • 快速跳频功能 (< 500ns)
    • 同步 CMOS 频率/相位输入
  • fOUT = 4.703GHz、6.4GSPS、射频模式下的性能
    • 输出功率:-3dBm
    • 本底噪声(70MHz 偏移):-147dBc/Hz
    • SFDR:60dBc
  • 电源:1.0V、1.8V、–1.8V
  • 功耗:1.49W(双通道、射频模式、3.2GSPS)
  • 封装:256 焊球 FCBGA(17x17mm,1mm 间距)
  • 12 位分辨率
  • 最大输入和输出采样率:
    • 单通道采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道采样率高达 3.2GSPS
  • 多奈奎斯特工作模式:
    • 单通道模式:NRZ、RTZ、RF
    • 双通道模式:NRZ、RTZ、RF、2xRF
  • 通过器件的延迟较低:6ns 至 8ns
  • 为低延迟接收器 ADC12DL3200 提供合适的发送功能
    • DAC 和 ADC 总延迟 < 15ns(不包括 FPGA)
  • 并行 DDR LVDS 接口:
    • 源同步接口可简化时序:
    • 24 或 48 个速率高达 1.6Gbps 的 LVDS 对
    • 每个 12 位总线有 1 个 LVDS DDR 时钟
  • 输出频率范围:> 8GHz
  • 满量程电流:21mA
  • 简化时钟和同步
    • SYSREF 窗口化可简化设置和保持时间
  • 片上直接数字合成器 (DDS)
    • 单音和双音正弦波生成
    • 32 x 32 位数控振荡器
    • 快速跳频功能 (< 500ns)
    • 同步 CMOS 频率/相位输入
  • fOUT = 4.703GHz、6.4GSPS、射频模式下的性能
    • 输出功率:-3dBm
    • 本底噪声(70MHz 偏移):-147dBc/Hz
    • SFDR:60dBc
  • 电源:1.0V、1.8V、–1.8V
  • 功耗:1.49W(双通道、射频模式、3.2GSPS)
  • 封装:256 焊球 FCBGA(17x17mm,1mm 间距)

DAC12DL3200 是一款延迟非常低的双通道射频采样数模转换器 (DAC),输入和输出速率在双通道模式下高达 3.2GSPS,或在单通道模式下高达 6.4GSPS。当使用多种奈奎斯特输出模式时,DAC 可以在接近 8GHz 的载波频率下传输超过 2GHz 的信号带宽。高输出频率范围支持在 C 频带 (8GHz) 及以上的带宽下直接采样。

DAC12DL3200 可用作双通道模式下的 I/Q 基带 DAC。高采样率和输出频率范围还使 DAC12DL3200 能够支持任意波形生成和直接数字合成 (DDS)。集成 DDS 块可在片上实现单音和双音生成。

DAC12DL3200 具有并行 LVDS 接口,该接口包含多达 48 个 LVDS 对和 4 个 DDR LVDS 时钟。选通信号用于同步可通过最低有效位 (LSB) 或专用选通 LVDS 通道发送的接口。每个 LVDS 对可高达 1.6Gbps。使用同步信号 (SYSREF) 支持多器件同步,多器件同步与 JESD204B/C 时钟器件兼容。SYSREF 窗口化简化了多器件系统中的同步。

DAC12DL3200 是一款延迟非常低的双通道射频采样数模转换器 (DAC),输入和输出速率在双通道模式下高达 3.2GSPS,或在单通道模式下高达 6.4GSPS。当使用多种奈奎斯特输出模式时,DAC 可以在接近 8GHz 的载波频率下传输超过 2GHz 的信号带宽。高输出频率范围支持在 C 频带 (8GHz) 及以上的带宽下直接采样。

DAC12DL3200 可用作双通道模式下的 I/Q 基带 DAC。高采样率和输出频率范围还使 DAC12DL3200 能够支持任意波形生成和直接数字合成 (DDS)。集成 DDS 块可在片上实现单音和双音生成。

DAC12DL3200 具有并行 LVDS 接口,该接口包含多达 48 个 LVDS 对和 4 个 DDR LVDS 时钟。选通信号用于同步可通过最低有效位 (LSB) 或专用选通 LVDS 通道发送的接口。每个 LVDS 对可高达 1.6Gbps。使用同步信号 (SYSREF) 支持多器件同步,多器件同步与 JESD204B/C 时钟器件兼容。SYSREF 窗口化简化了多器件系统中的同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DAC3162 正在供货 双通道、12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) Same resolution, 500-MSPS sample rate, small, low latency, and low power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC12DL3200 具有低延迟 LVDS 接口的高达 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道 12 位数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 1日
用户指南 DAC12DL3200 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC12DL3200EVM — DAC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 DAC 评估模块

DAC12DL3200 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC12DL3200 的平台,这是一个延迟非常低的双通道 12 位射频采样数模转换器 (DAC),能够在双通道模式下以高达 3.2GSPS 的采样率运行,或在单通道模式下以高达 6.4GSPS 的采样率运行。

当使用多种奈奎斯特输出模式时,DAC12DL3200 可以在接近 8GHz 的载波频率下传输超过 2GHz 的信号带宽。DAC12DL3200EVM 器件的输入数据通过高速低压差分信号 (LVDS) 接口传输。

此 EVM 中包含 LMX2592 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

DAC12DL3200 IBIS Model

SBAM482.ZIP (15 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ACF) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ALJ) 256 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频