DAC81404EVM
DAC81404 评估模块
DAC81404EVM
概述
DAC81404 评估模块 (EVM) 是适用于 DACx1404 系列的一体化开发平台。16 位 4 通道 DAC81404 和 12 位 4 通道 DAC 61404 是一个引脚兼容的
四通道、缓冲、高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有集成的 2.5V 内部参考。这些器件被指定为单调的,
并提供小于一个 LSB 的出色线性。
特性
- 原型空间,便于原型实现
- 适用于所有标准实验室设备的多个接入点
- 与所有智能 DAC EVM 兼容
立即订购并开发
评估板
DAC81404EVM — DAC81404 evaluation module
DAC81404EVM — DAC81404 evaluation module
驱动程序或库
DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family
This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
文档
Manifest for python driver
发布信息
Version 1.0.0
First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC81404 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-8 |
| 证书 | DAC81404EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-30 |