产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features SDO Power consumption (typ) (mW) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features SDO Power consumption (typ) (mW) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 卓越的性能:1LSB INL/DNL(最大值)
  • 超低毛刺脉冲能量: 1nV-s
  • 宽电源:
    • 单极模式:+4.5V 至 +41.5V
    • 双极模式:±4.5V 至 ±21.5V
  • 14 个用户可编程输出范围
    • ±5V、±10V、±20V
    • 0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V 和 0V 至 40V
    • 20% 超量程(±20V 和 0V 至 40V 除外)
  • 集成 10ppm/°C,2.5V 精密基准
  • 可靠性特性:
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 故障引脚
  • 50MHz、4 线制 SPI 兼容接口
    • 读回
    • 菊花链
  • 温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 20 引脚 TSSOP (PW)
    • 16 引脚 WQFN (RTE)
  • 卓越的性能:1LSB INL/DNL(最大值)
  • 超低毛刺脉冲能量: 1nV-s
  • 宽电源:
    • 单极模式:+4.5V 至 +41.5V
    • 双极模式:±4.5V 至 ±21.5V
  • 14 个用户可编程输出范围
    • ±5V、±10V、±20V
    • 0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V 和 0V 至 40V
    • 20% 超量程(±20V 和 0V 至 40V 除外)
  • 集成 10ppm/°C,2.5V 精密基准
  • 可靠性特性:
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 故障引脚
  • 50MHz、4 线制 SPI 兼容接口
    • 读回
    • 菊花链
  • 温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 20 引脚 TSSOP (PW)
    • 16 引脚 WQFN (RTE)

16 位 DAC81401 和 12 位 DAC61401 (DACx1401) 器件是具有集成式 2.5V 内部基准的引脚兼容单通道缓冲式高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件具有指定的单调性,并提供低于 1LSB(最大值)的出色线性度。

DACx1401 提供 ±20V、±10V、±5V 的双极输出电压以及 40V、10V 和 5V 的满标量程单极输出电压。DAC 输出范围是可编程的。

DACx1401 包含一个上电复位 (POR) 电路,可为 DAC 输出上电,并使器件保持在省电模式,直到启用输出。

通过一个与支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的业界通用微处理器和微控制器兼容的高速 4 线制串行接口,可实现与这些器件之间的通信。

DACx1401 的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125°C,采用小型 16 引脚 QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装。

16 位 DAC81401 和 12 位 DAC61401 (DACx1401) 器件是具有集成式 2.5V 内部基准的引脚兼容单通道缓冲式高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件具有指定的单调性,并提供低于 1LSB(最大值)的出色线性度。

DACx1401 提供 ±20V、±10V、±5V 的双极输出电压以及 40V、10V 和 5V 的满标量程单极输出电压。DAC 输出范围是可编程的。

DACx1401 包含一个上电复位 (POR) 电路,可为 DAC 输出上电,并使器件保持在省电模式,直到启用输出。

通过一个与支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的业界通用微处理器和微控制器兼容的高速 4 线制串行接口,可实现与这些器件之间的通信。

DACx1401 的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125°C,采用小型 16 引脚 QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC81401 正在供货 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC 16-bit device

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC81401EVM — DAC81401 评估模块

DAC81401 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC81401 的功能和性能。DAC81401EVM 具有可提供串行外设接口 (SPI) 的板载控制器。

DAC81401 是一款单通道缓冲电压输出 DAC,具有集成式 2.5V 内部基准和可配置的双极 ±20V 或单极 0V 至 40V 输出范围。DAC81401 根据设计具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。

DAC81401EVM 还具有高压增益级,可提供高达 ±20V 或 0V 至 80V 的输出电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVM ecosystem.
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
设计工具

DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI

支持的产品和硬件
设计工具

DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频