DAC81416-08EVM
DAC81416-08 评估模块
DAC81416-08EVM
概述
DAC81416-08EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC81416 和 DAC81408 器件的功能和性能。该电路板装有 DAC81416。DAC81416-08EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
特性
- USB 供电型 VIO 和 VDD
- 积分非线性 (INL):±10V 输出下最大为 ±1 LSB,±20V 输出下最大为 ±2 LSB
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 三个专用 A-B 切换引脚
- USB 转 micro-USB 电缆
立即订购并开发
评估板
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
Version 1.0
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC81416-08 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-12 |
| 证书 | DAC81416-08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-5-8 |