DAC61416
- 性能
- 在 16 位分辨率下具有单调性
- INL:16 位分辨率下为 ±1LSB(最大值)
- TUE:FSR 最大值的 ±0.1%
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 初始精度:±2.5mV(最大值)
- 低温漂:5ppm/°C(典型值)
- 灵活的输出配置
- 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V 0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V 或 0V 至 40V
- 差分输出模式
- 高驱动能力:±25mA,相对于电源轨的摆幅为 1.5V
- 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
- 模拟温度输出
- 传感器增益 –4mV/°C
- 50MHz SPI 兼容型串行接口
- 4 线模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
- 菊花链运行
- CRC 误差校验
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型封装
- 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
12 位 DAC61416、14 位 DAC71416 和 16 位 DAC81416 (DACx1416) 是引脚兼容系列 16 通道、缓冲、高压输出数模转换器 (DAC)。DACx1416 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。
用户可选择的输出配置可实现满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或±2.5V,以及满量程单极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。每个 DAC 通道的满量程输出范围是独立可编程的。集成的 DAC 输出缓冲器可以实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可以进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。
DACx1416 包含的上电复位 (POR) 电路可在上电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。
与 DACx1416 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有内部基准电压的 DACx1416 16 通道 12 位、14 位和 16 位 高电压输出 DAC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 21日 |
| 电路设计 | 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 电路设计 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用手册 | Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output | PDF | HTML | 2021年 9月 19日 | |||
| 应用简报 | DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing | 2018年 6月 29日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。