DAC8742HEVM
DAC8742H 评估模块
DAC8742HEVM
概述
DAC8742H 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC8742H 器件的功能和性能。DAC8740H、DAC8741H 和 DAC8742H 是兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,适用于工业过程控制和工业自动化应用。DAC8742HEVM 是一款完整的评估套件,包括 USB2ANY 以及兼容 Microsoft Windows® XP 和 Windows® 7/8/10 操作系统的评估软件。
特性
- 采用了符合 HART 标准的物理层调制解调器和符合 FOUNDATION Fieldbus 标准的 H1 控制器
- 低静态电流
- 集成 1.5V 基准电压
- 可选数字接口:UART/SPI
立即订购并开发
评估板
DAC8742HEVM — DAC8742H 评估模块
DAC8742HEVM — DAC8742H 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC8742HEVM-GUI — DAC8742HEVM GUI
支持的产品和硬件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC8742H Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017-11-14 | |||
| 证书 | DAC8742HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |