DAC8741H
- 兼容 HART 的物理层调制解调器
- 1200Hz、2200Hz HART FSK 正弦波
- TX 信号振幅的寄存器编程控制(仅适用于 DAC8741H)
- 集成式 RX 解调器和带通滤波器,具有极少的外部组件
- 兼容 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
- 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25kbit/s 通信
- 集成曼彻斯特编码器和解码器
- 与 PROFIBUS PA 兼容
- 低静态电流:在典型工业工作温度范围(-40°C 至 +85°C)下最大值为 180µA
- 集成 1.5V 电压基准
- 灵活的时钟选项
- 内部振荡器
- 外部晶体振荡器
- 外部 CMOS 时钟
- 数字接口
- DAC8740H:UART
- DAC8741H:SPI
- 可靠性:CRC 位错校验、看门狗计时器(仅适用于 DAC8741H)
- 宽工作温度范围:–55°C 至 +125°C
- 4mm × 4mm QFN 封装
DAC8740H 和 DAC8741H (DAC874xH) 是与 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,设计用于工业过程控制和工业自动化 应用。
在 HART 模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为兼容半双工 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和 MAU 运行。
在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC874xH HART® 和 FOUNDATION Fieldbus™ 以及 PROFIBUS PA 调制解调器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 7月 24日 |
| 应用手册 | 基于评估模块设计且支持 HART 的变送器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 4日 | |
| 应用手册 | 适用于 4-20mA 环路且支持 HART 的现场变送器的设计和测试 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 18日 | |
| 应用手册 | HART 协议基本指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
| 应用简报 | Designing Foundation Fieldbus and Profibus PA Devices with the DAC874xh Modem Fa | 2019年 3月 4日 | ||||
| 应用简报 | Implementing HART in PLC Analog Input Modules for Real-Time Communication | 2018年 11月 5日 | ||||
| 应用简报 | Implementing HART in 2-Wire Field Sensor-Transmitters | 2018年 10月 3日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC8742HEVM — DAC8742H 评估模块
DAC8742H 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC8742H 器件的功能和性能。DAC8740H、DAC8741H 和 DAC8742H 是兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,适用于工业过程控制和工业自动化应用。DAC8742HEVM 是一款完整的评估套件,包括 USB2ANY 以及兼容 Microsoft Windows® XP 和 Windows® 7/8/10 操作系统的评估软件。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。