DISCOVERY-ADAPT

适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

DISCOVERY-ADAPT

立即订购

概述

DISCOVERY-ADAPT 板是 SimpleLink™ Wi-Fi®CC31xx BoosterPack™ 插件模块与非 TI MCU STM32F4 之间的接口。通过实现 CC31xx BoosterPack 插件模块与 Discovery 套件的无缝连接,该板可提供扩展的开发能力,使开发人员能轻松地为以 STM32 为主 MCU 的嵌入式终端产品添加 TI SimpleLink Wi-Fi 功能。

下载软件以完整体验 Discovery 适配器并开始开发。非 TI MCU SDK 附加组件包含将 CC3100 片上互联网™解决方案与 STM32 配合使用所需的配置文件和文档。

特性
  • 将 CC31xx 器件轻松连接到 STM32F4 平台
  • 两个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头)可连接到 TI BoosterPack 插件模块  

Discovery 适配器板

Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DISCOVERY-ADAPT — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

CC3100SDK — CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 适用于 SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx BoosterPack™ 插件模块的高级仿真套件 DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板
下载选项

CC3100SDK CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

close

Link to Windows Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 适用于 SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx BoosterPack™ 插件模块的高级仿真套件 DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

文档

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

发布信息

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
软件开发套件 (SDK)

CC31XX-STM-SDK — 适用于 STM32F4 MCU 的 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 移植环境

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

CC31XX-STM-SDK 适用于 STM32F4 MCU 的 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 移植环境

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-7
证书 DISCOVERY-ADAPT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) 2018-5-9
用户指南 CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide (Rev. B) 2015-1-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

软件开发

应用软件和框架
WIFISTARTERPRO SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro
软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频