DRV5825PEVM-AMPS097

具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、压电式驱动器评估模块

DRV5825PEVM-AMPS097

立即订购

概述

DRV5825PEVM 评估模块 (EVM) 展示了用于压电应用的全新 TI 数字输入 D 类闭环放大器。DRV5825P 是一款具有智能压电式驱动器算法的数字输入 D 类音频放大器。EVM 可用作包含 I2C 寄存器默认设置的独立平台。该 EVM 还可与 PPC3 GUI 搭配使用,对 I2C 寄存器设置进行编程。

特性
  • 用于压电应用的智能压电式驱动器算法
  • 运行时需进行 I2C 初始化
  • 通过 USB 端口进行 GUI 控制
压电式扬声器驱动器/接收器
DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5155 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS768 具有电源正常指示和使能功能的 1A、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

要进行 EVM 评估,请申请 DRV5825P 软件的访问权限。立即申请 

立即订购并开发

评估板

DRV5825PEVM — 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、压电式驱动器评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV5825P Evaluation Module PDF | HTML 2015年 3月 24日
证书 DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 10日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频