DRV7308EVM

DRV7308 评估模块

DRV7308EVM

立即订购

概述

DRV7308EVM 是专为全面评估 DRV7308 电机驱动器而设计的模块。该器件是一款 250W、450V 集成式三路氮化镓 (GaN) FET 半桥栅极驱动器,适用于电机驱动器应用。DRV7308EVM 提供三个 650V E-mode GaN FET 半桥,能够直接驱动三相无刷直流电机。


此套件需要使用 C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™,用于操作和监控 DRV7308 驱动器。LAUNCHXL-F2800137 模块提供 PWM、故障响应和进一步的器件控制。

特性
  • 工作电压高达 450V,具有 5A 峰值电流驱动能力
  • 在 TA = 25°C 时,GaN FET 的 205mΩ RDS (ON) 实现低导通损耗
  • 零反向恢复可实现低开关损耗
  • 超低自适应死区时间 (<300ns)
  • 超低传播延迟 (<135ns)
  • 使用 GaN FET 的集成自举整流器
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV7308EVM — DRV7308 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV7308EVM DRV7308 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块
下载选项

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-6-28

Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块

文档

Manifest for DRV7308EVM sensorless software

发布信息

Firmware for DRV7308EVM

认证

DRV7308EVM-CERT — DRV7308EVM 符合性声明合规认证

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块
下载选项

DRV7308EVM-CERT DRV7308EVM 符合性声明合规认证

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-10-17
产品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块

文档

DRV7308 Declaration of Conformity Certification

发布信息

Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV7308EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-24
证书 DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持